Capteurs à ultrasons
UC30 / UC30-2
UC30-214163
6054712
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation UV CC 9 V ... 30 V 1) 2) Puissance absorbée ≤ 1,2 W 3) Durée d'initialisation < 450 ms 4) Forme Rectangulaire Matériau du boîtier Plastique (PBT/PET)
Transducteur à ultrasons : mousse polyuréthane, résine époxy avec verre
Mode de raccordement Connecteur mâle, M12, 5 pôles Affichage 2 x LED Poids 180 g Sortie d'émission Droit Dimensions (l x H x P) 62,2 mm x 62,2 mm x 32,7 mm Indice de protection IP65 / IP67 Classe de protection III - 1) Valeurs limites, protection contre l’inversion de polarité. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits : max. 8 A classe 2.
- 2) 15 V ... 30 V en cas d’utilisation d’une sortie de tension analogique.
- 3) Sans charge.
- 4) Le lissage en aval du signal analogique peut prolonger jusqu'à 200 % le temps d'initialisation en fonction de l'application.
- Performance
Portée de travail, portée limite 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm Objet à mesurer Objets naturels Résolution ≥ 0,18 mm Répétabilité ± 0,15 % 1) Précision ± 1 % 2) 3) Compensation de température ✔ Temps de réponse 180 ms 4) Durée de sortie 43 ms Fréquence des ultrasons (typique) 120 kHz Plage d'enregistrement (courante) Voir les schémas Fonction auxiliaire Sortie analogique réglable par apprentissage, sortie analogique paramétrable, sortie analogique inversable, synchronisation de 50 capteurs maximum, Multiplexage: pas d'interférence entre 50 capteurs maximum, filtres de mesures réglable : filtre de mesures/puissance de filtre/élimination de premier plan/zone de détection/sensibilité et lobe acoustique, Restauration des réglages d'usine - 1) Basé sur la valeur mesurée actuelle, valeur minimale ≥ résolution.
- 2) Par rapport à la valeur actuelle mesurée.
- 3) Compensation thermique désactivable, pas de compensation thermique : 0,17 % / ° K.
- 4) Le lissage en aval du signal analogique peut prolonger de 200 % le temps de réponse en fonction de l'application.
- Interfaces
Sortie analogique Nombre 1 Type Sortie courant / sortie de tension Fonction Basculement automatique sur la sortie de courant ou de tension, en fonction de la charge Courant électrique 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1) Tension 0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω Résolution 12 bit Entrée multifonction (MF) 1 x MF - 1) Pour 4 mA ... 20 mA et Uv ≤ 20 V charge max. ≤ 100 Ω.
- Caractéristiques ambiantes
Température ambiante de fonctionnement –25 °C ... +70 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +85 °C
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ECl@ss 12.0 27272806 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 ETIM 8.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
-
-
-