Capteurs à ultrasons
UC30

Insensible. Fiable. Cubique.

Vos avantages

  • Intégration fluide dans les machines grâce au boîtier cubique compact
  • Le boîtier plastique robuste garantit la plus grande disponibilité de l’installation
  • Différents signaux de sortie disponibles pour résoudre des applications complexes
  • IO-Link avec de nombreuses possibilités de diagnostic pour un fonctionnement parfait et une maintenance simple
  • Touches d’apprentissage pour une mise en service simple et rapide
  • Mesure fiable en cas d’encrassement, de poussière, d’humidité et de brouillard grâce à l’insensibilité de la technologie à ultrasons
  • La compensation thermique garantit une haute exactitude de mesure pour une qualité de processus optimale

Aperçu

Insensible. Fiable. Cubique.

Les capteurs de la famille de produits UC30 impressionnent par leurs performances exceptionnelles dans un boîtier cubique compact. Grâce à leur indépendance vis-à-vis de la couleur, leur excellente tolérance à l’encrassement et l’élimination d’arrière-plan exceptionnelle, les capteurs UC30 offrent des résultats de mesure stables, même dans les conditions les plus exigeantes. Les différents signaux de sortie avec des portées allant jusqu’à 8.000 mm, ainsi qu’une grande exactitude de mesure grâce à la compensation thermique intégrée trouvent une solution à toutes les applications. Les touches d’apprentissage et IO-Link étendent encore davantage les possibilités de diagnostic et de configuration de ces capteurs à ultrasons.

En bref
  • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
  • Boîtier robuste avec boutons d’apprentissage
  • Portées jusqu’à 8.000 mm
  • Sortie analogique, sortie numérique push-pull avec IO-Link ou deux sorties numériques PNP/NPN
  • Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
  • Sensibilité réglable

Avantages

Pour une utilisation quasi illimitée indépendante de la couleur, de la brillance ou de la transparence

Les capteurs à ultrasons SICK sont capables de mesurer et de détecter dans des domaines d'utilisation les plus divers, sur des surfaces de couleur, brillantes ou transparentes, ce qui est un véritable exploit, en particulier pour des capteurs optiques. Même des conditions ambiantes défavorables, telles que la poussière, la saleté ou le brouillard, affectent peu le résultat de la mesure. La grande portée de détection permet également de surveiller un grand champ avec un seul capteur – et cela avec des plages de mesure allant de 13 mm à 8 m. Peu importe le domaine : vous trouverez des capteurs à ultrasons SICK dans tous les secteurs d’activité. La gamme complète de produits vous offre une large palette de solutions pour votre application. Constatez-le par vous-même.

En savoir plus sur le principe de fonctionnement des capteurs à ultrasons.

Mesure du temps de vol de la lumière (sonore)

Le capteur émet une impulsion sonore qui est réfléchie par l'objet à détecter. Le temps nécessaire à l'impulsion pour aller du capteur à l'objet et revenir est mesuré, évalué et converti comme suit en distance.

Distance = vitesse du son x temps de propagation total du son (t2) / 2

Portées des capteurs à ultrasons En règle générale avec les capteurs à ultrasons : moins l'objet à mesurer absorbe le son, plus la portée envisageable est importante. La portée de travail indique jusqu'à quelle distance la mesure peut être effectuée sur des objets usuels avec une réserve de fonctionnement suffisante. Dans des conditions idéales, le capteur peut être utilisé jusqu'à sa portée limite. Les champs de commutation servent à évaluer au mieux le pouvoir de l'application. La surface bleu foncé représentée dans ces champs de commutation est un exemple de la plage de fonctionnement du capteur lors de la détection d’une barre ronde. La surface bleu clair représente la plage de détection maximale (portée limite) à atteindre sur des objets à identifier dans des conditions idéales, dans cet exemple une plaque alignée. Cette zone entre le capteur et l'objet à mesurer doit être dégagée pour éviter la détection involontaire d'objets environnants. La capacité de détection et la plage de détection d'un objet dépendent de ses propriétés réfléchissantes, de sa taille et de son alignement. En fonction de l'application, le capteur peut également détecter de très petits objets, comme un conducteur métallique.

Applications en lumière

Les capteurs à ultrasons sont particulièrement polyvalents. Qu’il s’agisse de détection de position, de mesure de distance ou de détection de supports solides, de liquide ou de poudre, les capteurs à ultrasons de SICK prouvent leur fiabilité et leur précision dans presque toutes les applications. Peu importe le secteur d’activité, peu importe l’application.

Les capteurs à ultrasons de SICK montrent leurs avantages dans la détection sans contact d’objets dans toutes les applications imaginables. Ces capteurs polyvalents maîtrisent de manière fiable et précise toutes les exigences pour l’automatisation de vos processus.

Faisceau sonore réglable individuellement – la solution optimale pour votre application et unique sur le marché

En réglant la sensibilité du capteur, vous avez une influence directe sur les caractéristiques du faisceau sonore et donc sur la plage de détection du capteur. Cela permet d’afficher ou de masquer des objets dans la zone environnante – et cela en continu.

Peu importe que le faisceau sonore soit long ou court, étroit ou large, ou que la plage de détection augmente lentement ou qu’elle soit maximale dès le début de la mesure. Les parois des réservoirs dans les applications de niveau de remplissage peuvent ainsi être occultées, différentes tailles de conteneurs peuvent être vérifiées lors du contrôle des conteneurs vides, ou même une surveillance de zone plus importante peut être mise en œuvre avec un seul capteur.

La plage de détection réglable en continu et individuellement constitue la solution parfaite pour votre application. En cas de changement dans les conditions ambiantes, le capteur peut être adapté rapidement et facilement aux nouvelles exigences. Les logiciels Connect+ et SOPAS Engineering Tool de SICK offrent d’innombrables possibilités de réglages.

IO-Link

En tant que co-fondateur d’IO-Link, SICK propose l’un des plus vastes assortiments d’IO-Link du marché. Les Smart Sensors avec IO-Link génèrent et reçoivent des données et des informations allant bien au-delà des signaux de commutation ou des mesures de facteurs de processus courantes.

Vos avantages en bref

  • L’intégration des capteurs au niveau du bus de terrain offre une communication cohérente pour augmenter la productivité de l’installation
  • Le remplacement simple des appareils avec paramétrage automatique augmente la disponibilité des machines
  • La transmission de signaux sans interférence augmente la fiabilité de l’installation
  • L’ajustement automatique des capteurs en fonction du processus de production augmente la flexibilité au sein de l’application
  • Le faible effort de câblage et l’utilisation de câbles non blindés réduisent les coûts du projet
  • La visualisation sur l’ordinateur offre une représentation claire de la fonctionnalité du capteur pour une solution optimale de l’application
  • Diverses options de diagnostic, par exemple baisse de la puissance du signal, éviter les temps d’arrêt ou permettre leur planification
  • La liste automatisée des pièces de rechange via l’identifiant de l’appareil simplifie la documentation et réduit les coûts associés

Prenez conseil auprès de votre interlocuteur SICK ou cliquez ici.

IO-Link résout le problème du « dernier mètre » en intégrant de manière transparente les capteurs dans un réseau d’automatisation. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour accroître la flexibilité, la fiabilité et l’efficacité, tout en réduisant les coûts de votre usine.

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure
    Portée de travail350 mm ... 6.000 mm
    Portée limite5.000 mm / 8.000 mm
    Résolution≥ 0,18 mm
    Répétabilité± 0,15 %
    Temps de réponse

    180 ms ... 240 ms

    180 ms ... 240 ms 1)

    Durée de sortie43 ms ... 60 ms
    Fréquence de commutation4 Hz / 3 Hz
    Sortie analogique4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Sortie numérique
    TypePush-pull : PNP/NPN / PNP / NPN
    IO-Link✔ / IO-Link V1.0 / ✔ / IO-Link V1.1
    -
    Indice de protectionIP65 / IP67
    Sortie d'émissionDroit
    Température ambiante de fonctionnement–25 °C ... +70 °C
    • 1) Le lissage en aval du signal analogique peut prolonger de 200 % le temps de réponse en fonction de l'application.
    • 2) Pour 4 mA ... 20 mA et Uv ≤ 20 V charge max. ≤ 100 Ω.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements