Accessoires
Modules et passerelles

Boîtier de raccordement
2062346
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresModules de raccordement
      Mode de raccordement tête AConnecteur cylindrique, M12
      Mode de raccordement tête BConnecteur cylindrique, M12
      Mode de raccordement tête CConnecteur cylindrique, M12
      RaccordementRaccord de câble
      Section du conducteur5 x 0,5 mm² + 2 x 8 x 0,25 mm²
      Matériau du boîtierAluminium
      Température de service–30 °C ... +50 °C
      Indice de protectionIP67
      Poids0,65 kg
      Dimensions (l x H x L)88 mm x 34 mm x 173 mm
      DescriptionBoîtier de raccordement pour l’alimentation, les I/O et les données RS-232/-422 (pas Ethernet), avec trois câbles M12 préconfectionnés, 8 pôles, prévus pour l’utilisation avec LMS511 Lite, LMS531 Lite, LMS11x/15x/13x/14x, MRS1000, LMS1000
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440320
      ECl@ss 10.027440320
      ECl@ss 11.027440320
      ECl@ss 12.027440320
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      ETIM 8.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032

    Dessins techniques

    Boîtier de raccordement
    Plan coté
    Boîtier de raccordement
    Affectation des broches