Page d'accueil
Gamme de produits
Accessoires
Modules et passerelles
Boîtier de raccordement
Page d'accueil
Gamme de produits
Accessoires
Modules et passerelles
Boîtier de raccordement
Accessoires
Modules et passerelles
Zoom
Type de produit:
Boîtier de raccordement
N° Art.:
2063034
chargement...
Connectez-vous pour obtenir votre prix et la date de livraison prévue
Unité
Ajouter au panier
Demander un devis
Fiche technique
Français
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Italiano
日本語 – Japonais
한국어 – Coréen
Nederlands
Polski
Portugais
Русский – Russe
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chinois
copie du lien
Ajouter comme favori
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Informations douanières
Afficher tout
Masquer tout
Caractéristiques techniques
Famille d'accessoires
Modules de raccordement
Mode de raccordement tête A
Connecteur cylindrique, M12
Mode de raccordement tête B
Connecteur cylindrique, M12
Mode de raccordement tête C
Connecteur cylindrique, M12
Raccordement
Raccord de câble
Section du conducteur
5 x 0,5 mm² + 2 x 12 x 0,14 mm²
Matériau du boîtier
Aluminium
Température de service
–30 °C ... +50 °C
Indice de protection
IP67
Poids
0,68 kg
Dimensions (l x H x L)
88 mm x 34 mm x 173 mm
Description
Boîtier de raccordement pour l’alimentation, les I/O et les données RS-232/-422 (pas Ethernet), avec trois câbles M12 préconfectionnés, 12 pôles, prévus pour l’utilisation avec LMS511 Pro
Classifications
ECl@ss 5.0
27279201
ECl@ss 5.1.4
27279201
ECl@ss 6.0
27279201
ECl@ss 6.2
27279201
ECl@ss 7.0
27279201
ECl@ss 8.0
27279201
ECl@ss 8.1
27279201
ECl@ss 9.0
27440320
ECl@ss 10.0
27440320
ECl@ss 11.0
27440320
ECl@ss 12.0
27440320
ETIM 5.0
EC000313
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
UNSPSC 16.0901
31163032
Afficher tout
Masquer tout
Dessins techniques
Plan coté
Plan coté
Affectation des broches
Vue :
Vue galerie
Vue liste
Afficher tout
Masquer tout
Afficher tout
Masquer tout
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...
chargement...