Page d'accueil
Gamme de produits
Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation
Bloc d’alimentation
Page d'accueil
Gamme de produits
Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation
Bloc d’alimentation
Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation
Zoom
Type de produit:
Bloc d’alimentation
N° Art.:
6075718
chargement...
Connectez-vous pour obtenir votre prix et la date de livraison prévue
Unité
Ajouter au panier
Demander un devis
Fiche technique
Français
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Italiano
日本語 – Japonais
한국어 – Coréen
Nederlands
Polski
Portugais
Русский – Russe
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chinois
copie du lien
Ajouter comme favori
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Informations douanières
Afficher tout
Masquer tout
Caractéristiques techniques
Câble de connexion
1,5 m
Température de service
0 °C ... +40 °C
Tension d'entrée
100 V AC ... 240 V AC
Tension de sortie
24 V DC
Courant de sortie
≤ 1 A
Dimensions (l x H x L)
46 mm x 36 mm x 93 mm (Module de base, sans connecteur mâle)
Description
Bloc d’alimentation 24 V avec connecteur femelle M12 confectionné, 5 pôles, codage A. Y compris des connecteurs mâle pour l’Europe, les États-Unis, l’Angleterre et l’Australie
Classifications
eCl@ss 5.0
27040301
eCl@ss 5.1.4
27040301
eCl@ss 6.0
27242611
eCl@ss 6.2
27242611
eCl@ss 7.0
27040301
eCl@ss 8.0
27040301
eCl@ss 8.1
27040301
eCl@ss 9.0
27040301
eCl@ss 10.0
27040301
eCl@ss 11.0
27040301
eCl@ss 12.0
27040301
ETIM 5.0
EC002542
ETIM 6.0
EC002542
ETIM 7.0
EC002542
ETIM 8.0
EC002542
UNSPSC 16.0901
39121004
Afficher tout
Masquer tout
Dessins techniques
Affectation des broches
Vue :
Vue galerie
Vue liste
Afficher tout
Masquer tout
Afficher tout
Masquer tout
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...
chargement...