Page d'accueil
Gamme de produits
Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation
Bloc d’alimentation secteur
Page d'accueil
Gamme de produits
Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation
Bloc d’alimentation secteur
Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation
Zoom
Type de produit:
Bloc d’alimentation secteur
N° Art.:
6036722
chargement...
Connectez-vous pour obtenir votre prix et la date de livraison prévue
Unité
Ajouter au panier
Demander un devis
Fiche technique
Français
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Italiano
日本語 – Japonais
한국어 – Coréen
Nederlands
Polski
Portugais
Русский – Russe
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chinois
copie du lien
Ajouter comme favori
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Informations douanières
Afficher tout
Masquer tout
Caractéristiques techniques
Câble de connexion
1,8 m
Tension d'entrée
100 V AC ... 240 V AC
Tension de sortie
5 V DC
Courant de sortie
≤ 2 A
Description
Bloc d'alimentation, entrée 100 ... 240 V C.A., sortie C.C. 5 V/2 A (nécessaire en cas d'utilisation du câble TTL RS-232, n'est pas conforme à la norme médicale EN 60601/IEC 60601)
Classifications
eCl@ss 5.0
27040301
eCl@ss 5.1.4
27040301
eCl@ss 6.0
27242611
eCl@ss 6.2
27242611
eCl@ss 7.0
27040301
eCl@ss 8.0
27040301
eCl@ss 8.1
27040301
eCl@ss 9.0
27040301
eCl@ss 10.0
27040301
eCl@ss 11.0
27040301
eCl@ss 12.0
27040301
ETIM 5.0
EC002542
ETIM 6.0
EC002542
ETIM 7.0
EC002542
ETIM 8.0
EC002542
UNSPSC 16.0901
39121004
Afficher tout
Masquer tout
Vue :
Vue galerie
Vue liste
Afficher tout
Masquer tout
Afficher tout
Masquer tout
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...
chargement...