Accessoires
Autres accessoires

Bande de code barres
5328824
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresCodes
      Famille d'accessoiresCodes de positionnement
      Description30 mm, hauteur : 40 mm, plage de mesure : 0 m ... 10 m
    • Classifications
      ECl@ss 5.024280801
      ECl@ss 5.1.424280801
      ECl@ss 6.024280801
      ECl@ss 6.224280801
      ECl@ss 7.024280801
      ECl@ss 8.024280801
      ECl@ss 8.124280801
      ECl@ss 9.024280801
      ECl@ss 10.024281501
      ECl@ss 11.024281501
      ECl@ss 12.024281501
      ETIM 5.0EC000608
      ETIM 6.0EC000608
      ETIM 7.0EC000608
      ETIM 8.0EC000608
      UNSPSC 16.090141122702

    Dessins techniques

    Bande de code barres
    Plan coté