Contact
Feedback

Analyseurs de gaz extractifs
S700

Analyse des gaz sur mesure pour le contrôle des processus et des émissions

Vos avantages

  • Adaptation facile en fonction de l’application grâce à la modularité
  • Utilisable également dans les zones explosibles 1 et 2 (ATEX)
  • Réajustage automatique avec gaz d’essai ou cuve de calibrage
  • Autosurveillance et diagnostic intégrés

Remarque :Les appareils d'analyse mentionnés ci-dessous sont entièrement configurés et disponibles très rapidement. Par ailleurs, de nombreuses configurations d'appareil, mêmes spécifiques au client, sont disponibles sur demande. Notre réseau de distributeurs locaux vous accompagne dans le choix des appareils adaptés.

Aperçu

Analyse des gaz sur mesure pour le contrôle des processus et des émissions

Le système modulaire S700 permet une application sur mesure de configuration très facile. Il est possible d’équiper un boîtier S700 en série de 3 modules analyseurs max. pour réaliser des solutions systèmes compactes et économiques. 6 modules analyseurs sont disponibles pour l’analyse de plus de 60 composants gazeux. Les formes de boîtiers suivantes sont disponibles en fonction de l’opération de mesure, du lieu d’utilisation et des conditions ambiantes :

  • Rack 19" S710 pour les systèmes d’analyse et les applications standard
  • Boîtier mural S715 pour des conditions d’utilisation rudes et pour zone Ex 2 (ATEX)
  • Boîtier blindé résistant à la pression S720 pour zone Ex 1 (ATEX)

En bref
  • 5 principes de mesure disponibles
  • Plus de 60 composants de mesure au choix
  • 3 modèles de boîtiers pour différents domaines d’application
  • Jusqu’à 3 modules analyseurs dans un boîtier

spareparts

Applications

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système S700

    Système S700

    Grandeurs de mesureAr, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
    Valeurs de mesure certifiées conformesCO, NO, O2, SO2
    Débit du gaz
    Sans pompe de gaz de mesure intégrée5 l/h ... 100 l/h
    Avec pompe de gaz de mesure intégrée30 l/h ... 60 l/h
    Température du gaz de mesure
    0 °C ... +45 °C
    Température à l'entrée de l'analyseur
    Pression du process
    Circuits de gaz avec tubes–200 hPa ... 1.000 hPa
    Circuits de gaz avec tuyaux–200 hPa ... 300 hPa
    Humidité du gaz de process
    Sans condensation
    Charge de poussière
    Exempt de poussière et d'aérosol
    Température ambiante
    +5 °C ... +45 °C
    Température de stockage
    –20 °C ... +70 °C
    Pression ambiante
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Hauteur géographique≤ 2.000 m (au-dessus du niveau de la mer)
    Humidité ambiante
    ≤ 95 %
    Humidité relative ; pas de condensation
    Sécurité électriqueCE, cCSAus
    Sorties analogiques4 sorties:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    0 ... 10 V
    Avec séparation galvanique
    Entrées analogiques

    2 entrées:
    0/2/4 ... 20 mA

    Option:
    0 ... 10 V DC

    Sorties numériques

    8 contacts de relais:
    Trois sorties de relais affectées à défaut, service et maintenance

    8 sorties Open Collector:
    Réglable

    Entrées numériques8 entrées coupleur optique:
    Avec séparation galvanique ; programmation libre
    Modbus
    Type d'intégration au bus de terrainRTU RS-232
    Affichage
    Écran LCD
    UtilisationUtilisation à l'aide de menus avec écran LCD et clavier tactile
    Langues du menuAllemand, anglais, français, italien, néerlandais, polonais, suédois, espagnol
    Alimentation en énergie
    Tension100 V AC / 115 V AC / 230 V AC
    Fréquence48 ... 62 Hz
    Puissance absorbée≤ 150 W
    En fonction de la configuration du système
    Fonctions de correction

    Contrôle et calibrage automatiques avec des gaz d'étalon

    Calibrage manuel avec gaz d'étalon

    Options

    Pompe de gaz de mesure intégrée (uniquement pour les conduites de gaz à flexible)

    Circuits de gaz avec tubes

    Jusqu'à trois conduites de gaz séparées

    Capteur de débit

    Capteur d'humidité

    Correction barométrique de la pression

    Correction de la pression du gaz de mesure

    Commutation du point de mesure (8 points de mesure max.)

  • Forme S710

    Forme S710

    DescriptionRack 19″ avec 3 unités de hauteur ; pour le montage dans les armoires de système
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP20
    Dimensions (l x H x P)
    483 mm x 132,5 mm x 390 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    10 kg ... 20 kg
    Selon l'équipement
    Raccords de gaz de mesure
    Raccord passe-cloison PVDF: pour tuyau 6 x 1 mm
    OptionSwagelok 6 mm
    OptionSwagelok 1/4″
  • Forme S711

    Forme S711

    DescriptionRack 19″ avec 3 unités de hauteur et profondeur réduite ; pour le montage dans les armoires de système
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP20
    Dimensions (l x H x P)
    483 mm x 132,5 mm x 290 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    9 kg ... 19 kg
    Selon l'équipement
    Raccords de gaz de mesure
    Raccord passe-cloison PVDF: pour tuyau 6 x 1 mm
    OptionSwagelok 6 mm
    OptionSwagelok 1/4″
  • Forme S715

    Forme S715

    DescriptionBoîtier muraux avec unités d'analyse et électronique séparées, étanches aux gaz, nettoyage possible séparément
    Homologations Ex
    ATEXII 3G Ex nR II T6
    NEC/CEC (US/CA)Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / NEMA 4x
    Dimensions (l x H x P)
    555 mm x 470 mm x 288 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    20 kg ... 30 kg
    Selon l'équipement
    Raccords de gaz de mesure
    Filetage intérieur F1/4″: pour raccords vissés
    OptionRaccord avec bague de serrage PVDF: pour tuyau 6 x 1 mm
    OptionSwagelok 6 mm
    OptionSwagelok 1/4″
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Gaz de balayageFiletage intérieur F1/4″: pour raccords vissés
    OptionSwagelok 8 mm
    OptionSwagelok 10 mm
    OptionSwagelok 3/8″
    OptionsSorties de valeur de mesure à sécurité intrinsèque
  • Forme S720 Ex

    Forme S720 Ex

    DescriptionBoîtier blindé résistant à la pression pour une utilisation en zone Ex 1
    Homologations Ex
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / NEMA 7
    Dimensions (l x H x P)
    480 mm x 480 mm x 276 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    60 kg ... 70 kg
    Selon l'équipement
    Raccords de gaz de mesure
    Filetage intérieur F1/4″: pour raccords vissés
    OptionRaccord avec bague de serrage PVDF: pour tuyau 6 x 1 mm
    OptionSwagelok 6 mm
    OptionSwagelok 1/4″
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Gaz de balayageFiletage intérieur F1/4″: pour raccords vissés
    OptionsSorties de valeur de mesure à sécurité intrinsèque
  • Forme S721 Ex

    Forme S721 Ex

    DescriptionBoîtier blindé résistant à la pression pour une utilisation en zone Ex 1 avec grand analyseur pour la configuration maximale du système
    Homologations Ex
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP65 / NEMA 7
    Dimensions (l x H x P)
    596 mm x 480 mm x 300 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    90 kg ... 100 kg
    Selon l'équipement
    Raccords de gaz de mesure
    Filetage intérieur F1/4″: pour raccords vissés
    OptionRaccord avec bague de serrage PVDF: pour tuyau 6 x 1 mm
    OptionSwagelok 6 mm
    OptionSwagelok 1/4″
    Raccordements des gaz auxiliaires
    Gaz de balayageFiletage intérieur F1/4″: pour raccords vissés
    OptionsSorties de valeur de mesure à sécurité intrinsèque
  • Module analyseur FINOR

    Module analyseur FINOR

    DescriptionAnalyseur IR robuste sans pièces mobiles pour la mesure dans les gaz dans le domaine des % de volume
    Principes de mesureCorrélation par filtre d'interférence
    Plages de mesure
    CH40 ... 2 Vol.-%
    SF60 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 0,5 Vol.-%
    CO20 ... 0,1 Vol.-%
    Autres plages de mesure et composants sur demande
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 25 s
    Pour 60 l/h, en fonction de la longueur de la cuve, du débit de gaz et du nombre de composants de mesure
    Décalage de sensibilité
    ≤ 1 %: par semaine
    Décalage du point zéro
    ≤ 1,5 %: de la plus petite plage de mesure par semaine
    Matériau, avec contact avec le milieuViton B, PVDF, acier inoxydable 1.4571, aluminium, Calciumfluorid
  • Module analyseur MULTOR

    Module analyseur MULTOR

    DescriptionAnalyseur NDIR multicomposants pour la mesure continue de jusqu'à 3 gaz absorbant dans l'infrarouge et de H2O pour la correction interne de la sensibilité transversale
    Principes de mesureSpectroscopie NDIR
    Plages de mesure
    CH40 ... 470 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 85 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Plages de mesure certifiées
    CO0 ... 200 mg/m³
    NO0 ... 250 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³
    Certification selon EN 14181:2004
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 25 s
    Pour 60 l/h, en fonction de la longueur de la cuve, du débit de gaz et du nombre de composants de mesure
    Décalage de sensibilité
    ≤ 1 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Décalage du point zéro
    ≤ 1 %: de la plus petite plage de mesure par semaine
    Conformités

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    Réglementations allemandes sur l'Air Pur

    EN 14181:2004

    Matériau, avec contact avec le milieuViton B, PVDF, Calciumfluorid, Bariumfluorid, acier inoxydable 1.4571, Or, aluminium
    Fonctions de correctionCalibrage manuel ou automatique avec gaz d'étalon ou cuve de calibrage
  • Module analyseur OXOR-E

    Module analyseur OXOR-E

    DescriptionDétermination de la teneur en oxygène à l'aide d'une cellule électrochimique
    Principes de mesureCellule électrochimique
    Plages de mesure
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Plages de mesure certifiées
    O20 ... 25 Vol.-%
    Certification selon EN 14181:2004
    Temps de réglage (t90)
    20 s
    Standard pour 60 l / h, en fonction du débit de gaz
    Décalage de sensibilité
    ≤ 1 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Décalage du point zéro
    ≤ 2 %: de la plus petite plage de mesure par mois
    Conformités

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27. BImSchV

    Réglementations allemandes sur l'Air Pur

    EN 14181:2004

    Matériau, avec contact avec le milieuViton B, PVDF, acier inoxydable 1.4571
    Fonctions de correctionCalibrage manuel ou automatique avec gaz d'étalon
  • Module analyseur OXOR-P

    Module analyseur OXOR-P

    DescriptionAnalyseur précis d'oxygène fonctionnant selon le principe de mesure paramagnétique
    Principes de mesurePrincipe paramagnétique
    Plages de mesure
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    En option : plages de mesure supprimées jusqu'à 95 ... 100 vol.-%
    Plages de mesure certifiées
    O20 ... 25 Vol.-%
    Certification selon EN 14181:2004
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 4 s
    Pour un débit de gaz de 60 l/h
    Décalage de sensibilité
    ≤ 1 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Décalage du point zéro
    ≤ 1 %: de la plus petite plage de mesure par semaine
    Plage de mesure plus petite que 5 % vol.≤ 0,05 Vol.-%: par semaine
    Conformités

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27. BImSchV

    Réglementations allemandes sur l'Air Pur

    EN 14181:2004

    Matériau, avec contact avec le milieuViton B, PVDF, verre, acier inoxydable 1.4571, platine, nickel
    Fonctions de correctionCalibrage manuel ou automatique avec gaz d'étalon
    RemarqueLes cellules de mesure sont disponibles comme modèles spéciaux particulièrement résistants aux solvants ou à la corrosion
  • Module analyseur THERMOR

    Module analyseur THERMOR

    DescriptionAnalyseur de conductibilité thermique pour la détermination des concentrations dans les mélanges gazeux binaires ou quasi-binaires
    Principes de mesureMesure de la conductibilité thermique
    Plages de mesure
    H2 dans Ar0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 dans gaz de haut fourneau0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 dans CH40 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 dans CO20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 dans N20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 dans O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Autres plages de mesure et composants sur demande
    Temps de réglage (t90)
    ≤ 20 s
    Pour un débit de gaz de 60 l/h
    Décalage de sensibilité
    ≤ 1 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Décalage du point zéro
    ≤ 1 %: de la plus petite plage de mesure par semaine
    Matériau, avec contact avec le milieuVerre, acier inoxydable 1.4571, PVDF (version résistante au HCl)
    Fonctions de correctionCalibrage manuel ou automatique avec gaz d'étalon
  • Module analyseur UNOR

    Module analyseur UNOR

    DescriptionAnalyseur NDIR extrêmement sélectif pour une mesure continue de presque tous les composants gazeux absorbant dans la plage spectrale infrarouge
    Principes de mesureSpectroscopie NDIR
    Plages de mesure
    CH40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H60 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 11, CCl3F0 ... 500 ppm / 0 ... 50 Vol.-%
    Frigen 134a, C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 22, CHClF20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2Cl20 ... 500 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H100 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C5H120 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C6H140 ... 300 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Plus de 60 composants de mesure au choix
    Plages de mesure certifiées
    CO0 ... 100 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³
    SO20 ... 100 mg/m³
    Certification selon EN 14181:2004
    Temps de réglage (t90)
    3 s
    Typique pour 60 l/h, en fonction de la longueur de la cuve et du débit de gaz
    Décalage de sensibilité
    ≤ 1 %: de la valeur finale de la plage de mesure par semaine
    Décalage du point zéro
    ≤ 1 %: de la plus petite plage de mesure par semaine
    Conformités

    2001/80/CE (13e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    2000/76/CE (17e ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions)

    27. BImSchV

    Réglementations allemandes sur l'Air Pur

    EN 14181:2004

    Matériau, avec contact avec le milieuViton B, PVDF, Calciumfluorid, Bariumfluorid, acier inoxydable 1.4571, Or, aluminium
    Fonctions de correctionCalibrage manuel ou automatique avec gaz d'étalon ou cuve de calibrage
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut