Fibre optique
LLX

Flexibilité et rentabilité maximales : les fibres optiques de SICK

Vos avantages

  • Installation simple
  • Solutions pour les sites d’installation difficiles d’accès
  • Rentabilité maximale
  • Construction compacte des machines grâce au faible encombrement des fibres optiques
  • Solution pour un grand nombre de tâches de détection

Sélection de produits

LLX.ui.config.teaser.header.msg

Configuration de produit individuelle

LLX.ui.config.teaser.configuration.msg

Produits standard

LLX.ui.config.teaser.productselection.msg

Afficher tout Masquer tout
Afficher tout Masquer tout
Filtrer par :
254.0 mm 2700.0 mm
2.0 mm 15.0 mm

La configuration que vous souhaitez est en cours de vérification...

Impossible de générer pour le moment le résultat de la configuration. Complétez les entrées manquantes - Vous pouvez les identifier grâce au point d’exclamation. Pour toute question, contactez-nous.

19 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 19 de 19

View:

Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système de détection
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M3
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système de détection
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M4
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système de détection
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M4
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système de détection
  • Matériau, gaine: Plastique
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système de détection
  • Matériau, gaine: Plastique
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système de détection
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M3
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M3
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M4
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M3
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M4
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur
  • Matériau, gaine: Plastique
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur
  • Matériau, gaine: Plastique
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur
  • Matériau, gaine: Plastique
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système de détection
  • Matériau, gaine: Plastique
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système de détection
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M3
Unité
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M4
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système de détection
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M4
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système de détection
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M4
Détails
Comparer maintenant
Fibre optique
LLX
  • Principe de fonctionnement: Système de détection
  • Matériau, gaine: Plastique
  • Diamètre filetage (boîtier): M3
Détails
Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 19 de 19

    Aperçu

    Flexibilité et rentabilité maximales : les fibres optiques de SICK

    Aux conditions ambiantes particulières, des solutions spéciales. La raison fréquente de l’utilisation de amplificateur à fibres optiques est un espace d’installation réduit. Les fibres optiques de SICK peuvent être guidées de manière flexible vers les lieux de détection les plus éloignés et, grâce à la taille réduite des embouts, elles peuvent être montées dans presque tous les espaces disponibles. La gamme est structurée de manière à offrir une bonne vue d’ensemble et à permettre la génération rapide de nouvelles variantes, tout en garantissant un rapport qualité-prix exceptionnel. En combinaison avec les amplificateur à fibres optiques de SICK, les fibres optiques peuvent être utilisées pour une variété de tâches de détection, même avec des exigences de précision élevées.

    En bref
    • Capteurs à fibre optique et fibres optiques à usage unique
    • Têtes filetées et têtes à manchon lisse disponibles
    • Alignement axial et radial des têtes de fibres optiques disponible
    • Têtes de fibres optiques aux dimensions réduites
    • Longueurs de fibres optiques spécifiques aux conditions ambiantes
    • Gamme constamment élargie avec de nouvelles variantes
    • Excellent rapport prix-performance

    Avantages

    Solution pour un grand nombre de tâches de détection et de situations d’installation

    Les amplificateur à fibres optiques sont utilisés là où l’espace est limité – à la fois en termes d’espace d’installation restreint et de tâches de détection difficiles. Les fibres optiques LLX de SICK guident la lumière transmise par le amplificateur à fibres optiques correspondant vers n’importe quel point de détection, aussi petit soit-il, et la renvoient à nouveau pour traitement. Les amplificateur à fibres optiques de SICK permettent un degré élevé d’adaptation des paramètres à toute application et sont donc flexibles à bien des égards.

    De minuscules têtes de fibres optiques avec des diamètres de manchon minimums allant jusqu’à 1,5 mm peuvent être logées dans un espace d’installation très limité – une caractéristique importante des capteurs dans des machines de plus en plus compactes.

    En combinaison avec les amplificateur à fibres optiques de SICK pour le traitement des signaux, les fibres optiques sont la solution idéale pour une variété de tâches de détection, même avec des exigences de précision élevées.

    La gamme de fibres optiques LLX propose des variantes à émetteur-récepteur et des variantes à balayage avec un embout lisse ou une tête filetée. En outre, des têtes de fibres optiques axiales et radiales peuvent être sélectionnées. De plus, les longueurs peuvent être facilement ajustées selon les besoins, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.

    Grâce à la petite taille des têtes de fibres optiques, les capteurs trouvent place même dans les espaces les plus réduits. En combinaison avec les amplificateur à fibres optiques correspondants, de nombreuses applications peuvent être résolues à un prix raisonnable. Cela permet d’automatiser la conception de machines compactes avec une grande efficacité économique.

    Applications

    Aperçu technique

     
    • Caractéristiques techniques - aperçu

      Caractéristiques techniques - aperçu

      Matériau du boîtierAcier inoxydable
    Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

    Téléchargements