La solution intelligente pour les applications de détection exigeantes
Avec l’amplificateur optoélectronique à fibres optiques WLL80, SICK établit une nouvelle génération d’amplificateurs pour l’intégration flexible de fibres optiques dans des espaces d’installation confinés. L’intelligent WLL80 dispose d’un protocole IO-Link et peut rendre les processus encore plus efficaces grâce à diverses Smart Tasks. Grâce à la norme IP54, il est protégé contre la poussière et les projections d’eau pendant son fonctionnement. L’adaptation continue des seuils garantit de bonnes performances à long terme avec des besoins de maintenance minimaux. Outre un temps de réponse rapide et une plage de détection élevée, il se caractérise par un paramétrage flexible et convivial via l’écran OLED ou via IO-Link. Qu’il s’agisse d’une version autonome ou d’une version bus, WLL80 convient à un large éventail d’applications grâce à sa gamme étendue de câbles à fibres optiques.
En bref
Temps de réponse jusqu’à 16 µs
Distance de commutation jusqu’à 20 m (système émetteur/récepteur) ou jusqu’à 1,4 m (système à détecteur)
Indice de protection : IP54
Écran OLED avec affichage du texte en plusieurs langues
Version autonome avec IO-Link
Fonctions de diagnostic et Smart Tasks
Hystérésis réglable et adaptation continue des seuils
Version bus disponible
Avantages
Paramétrage convivial directement sur l’appareil
Le WLL80 peut être réglé de manière pratique directement sur le capteur grâce à l’écran OLED très net. Le menu peut être utilisé de manière intuitive grâce aux boutons situés sur le côté de l’écran. Cela signifie que l’amplificateur à fibres optiques peut être re-paramétré sur place et facilement adapté aux conditions respectives. Le menu est disponible en anglais, allemand, chinois, japonais et coréen, ce qui facilite une commande correcte dans les différentes zones linguistiques.
Pratique : le personnel peut régler les paramètres du capteur directement dans le système – et recevoir un retour visuel via l’écran et les LED d’état.
Pratique : le contrôle direct du processus au niveau du capteur est possible via l’écran.
Multilingue : le menu est disponible en allemand, anglais, chinois, japonais et coréen.
L’écran OLED assure une utilisation conviviale du WLL80 et permet un ajustement rapide et sans effort aux conditions variables sur le site.
Interfaces de communication de pointe pour une utilisation individuelle ou en bus
Le WLL80 dispose d’une interface IO-Link moderne pour la communication. Cela réduit l’effort de câblage et permet un échange bidirectionnel efficace entre le capteur et le système de l’installation. Cela permet un paramétrage automatique et un contrôle continu du WLL80 en temps réel. L’amplificateur à fibres optiques peut être utilisé comme un capteur individuel ou en configuration bus. Grâce à l’interface bus, plusieurs capteurs peuvent être mis en réseau et utilisés en combinaison via le protocole bus basé sur Ethernet à l’aide de la passerelle de communication WI180C. La logique d’interférence mutuelle intégrée permet d’éviter les interférences mutuelles de capteurs.
Paramétrage rapide à distance : les paramètres prédéfinis peuvent être transférés au WLL80 via IO-Link.
Surveillance en temps réel : les données de processus du WLL80 peuvent être surveillées en permanence pour un fonctionnement sûr et des temps d’arrêt minimaux.
Utilisation parallèle : grâce à la communication par bus interne, plusieurs amplificateurs à fibres optiques peuvent être mis en réseau dans une application – sans interférences mutuelles.
Grâce à la technologie IO-Link de pointe, le paramétrage rapide, les données des capteurs en temps réel et le dépannage simple réduisent considérablement les coûts d’installation et de maintenance du WLL80.
Large éventail de fonctions pour une flexibilité d’utilisation maximale
Le WLL80 peut être utilisé comme barrière émetteur-récepteur ou comme détecteur à réflexion directe. Pour une sécurité opérationnelle maximale, des éléments mécaniques indiquent si les fibres optiques de l’amplificateur sont correctement fixées. Le capteur intelligent dispose d’un certain nombre de Smart Tasks qui garantissent une grande efficacité et la meilleure qualité possible des résultats de détection. Des configurations de paramètres prédéfinies pour des applications spécifiques – appelées jobs – garantissent une détection fiable des objets rapides, petits ou transparents, ainsi qu’une détection précise des bords. Les données du capteur peuvent également être utilisées pour la maintenance prédictive et les fonctions IoT.
Adaptation continue au seuil (CTA) : la contamination des fibres optiques est automatiquement compensée. Le capteur peut donc détecter même les feuilles transparentes ou d’autres objets exigeants pendant une période particulièrement longue sans nécessiter de maintenance.
Contrôle de la puissance d’émission (SPC) : grâce à la surveillance de la puissance d’émission et au réajustement correspondant, le WLL80 maintient automatiquement le signal lumineux émis à un niveau donné pendant toute sa durée de vie – pour des performances de détection élevées et constantes.
Fonctions de diagnostic : l’utilisation des données du capteur permet de surveiller, de contrôler et de régler le capteur avant qu’un dysfonctionnement ne se produise et n’arrête la production.
Intelligent et puissant – le WLL80 garantit des résultats de détection de haute qualité constante grâce aux Smart Tasks et aux fonctions de diagnostic utiles.