- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques
- Amplificateurs à fibres optiques
- GLL170
- GLL170-P332
Amplificateurs à fibres optiques
GLL170
GLL170-P332
6063334
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Type d'appareil Amplificateurs à fibres optiques Type d’appareil, détail Autonome Dimensions (l x H x P) 10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm Forme du boîtier (émission de lumière) Rectangulaire Distance de commutation max. 0 mm ... 190 mm, Système de détection 1) 2)
0 mm ... 800 mm, système émetteur-récepteur 3)
Distance de commutation 0 mm ... 160 mm, Système de détection 1) 2)
0 mm ... 700 mm, système émetteur-récepteur 3)
Type de lumière Lumière rouge visible Source d'émission LED 4) Longueur d'onde 632 nm Réglage Potentiomètre, 8 tours 5) Affichage LED Écran LED d'état - 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
- 2) LL3-DK06.
- 3) LL3-TB02.
- 4) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
- 5) Échelle de sensibilité 230°.
- Mécanique/électronique
Tension d'alimentation 10 V DC ... 30 V DC 1) Ondulation résiduelle ≤ 10 % 2) Consommation 30 mA 3) Sortie de commutation PNP Nombre de sorties de commutation 1 Type de commutation Commutation claire/sombre Type de commutation sélectionnable À sélectionner via le commutateur rotatif Temps de réponse ≤ 250 µs 4) Fréquence de commutation 2 kHz Fonction temporelle Sans temporisation
Retard au déclenchement
Temporisation À sélectionner via le commutateur rotatif, 0 ms ... 40 ms Mode de raccordement Câble, 3 fils, 2 m 5) Matériau du câble PVC Section du conducteur 0,2 mm² Diamètre de câble Ø 3,8 mm Protections électriques A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Classe de protection III Poids 63 g Matériau du boîtier Plastique, PC/POM Couple de serrage max. 0,5 Nm Indice de protection IP66 10) Température de fonctionnement –25 °C ... +55 °C Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +70 °C Fichier UL n° NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 - 1) Valeurs limites.
- 2) Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
- 3) Sans charge.
- 4) Durée du signal sur charge ohmique.
- 5) Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.
- 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
- 7) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
- 8) C = suppression des impulsions parasites.
- 9) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
- 10) Lorsque les fibres optiques LL3 sont bien connectées.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
MTTFD 760 années DCavg 0 %
- Classifications
ECl@ss 5.0 27270905 ECl@ss 5.1.4 27270905 ECl@ss 6.0 27270905 ECl@ss 6.2 27270905 ECl@ss 7.0 27270905 ECl@ss 8.0 27270905 ECl@ss 8.1 27270905 ECl@ss 9.0 27270905 ECl@ss 10.0 27270905 ECl@ss 11.0 27270905 ETIM 5.0 EC002651 ETIM 6.0 EC002651 ETIM 7.0 EC002651 ETIM 8.0 EC002651 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-