Accessoires
Adaptateur

Adaptateur FGS/deTec4
2079349
Unité
copie du lien
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ECl@ss 12.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      ETIM 8.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresAutres adaptateurs
      Mode de raccordement tête AConnecteur femelle, bornier, 7 pôles, droit
      Mode de raccordement tête BConnecteur mâle, M12, 5 pôles, droit
      Tension de mesure≤ 60 V
      Charge électrique4 A
      Température de service–25 °C ... +70 °C
      Indice de protectionIP65 (EN 60529)
      DescriptionAdaptateur pour le raccordement d’un émetteur ou récepteur deTec4 Core (connecteur mâle M12, 5 pôles) au logement de raccordement existant FGS