Übersicht
Positionssensoren für T-Nut
Die Positionssensoren MPS-T erfassen kontinuierlich, direkt und berührungslos die Kolbenstellung von pneumatischen Antrieben. Ohne zusätzliches Zubehör lassen sie sich in T-Nuten montieren. Die Sensoreinstellungen können bei der Installation und später im Betrieb per Teachfeld oder je nach Variante auch über IO-Link angepasst werden. Über Analogausgänge oder IO-Link liefern die Sensoren kontinuierlich Daten für flexible Maschinenkonzepte und lösen somit auch Aufgaben wie Qualitätsüberwachung und Prozesssteuerung in Verbindung mit pneumatischen Zylindern und Antrieben. Diese kontinuierliche Übermittlung der Position wertet die Funktionalität pneumatischer Zylinder auf, indem sie diese intelligenter – und damit vielfältiger einsetzbar – macht.
Auf einen Blick
- Positionssensor für die Direktmontage in T-Nuten auf pneumatischen Zylindern
- Sensorvarianten mit Messbereichen von 32 mm bis 256 mm
- Analogausgänge (für Strom oder Spannung), Schaltausgang und IO-Link
- Montage mit Adaptern auf anderen Zylinderbauformen (z. B. Rundzylinder) möglich