Zubehör
Steckverbinder und Leitungen

YM8U24-015VG3MUSA
6051163
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeSteckverbinder und Leitungen
      ZubehörfamilieVerbindungsleitungen
      Anschlussart Kopf AStecker, M8, 4-polig, gerade
      Anschlussart Kopf BStecker, USB-A, 4-polig, gerade
      Material, SteckverbinderTPU
      Leitung1,5 m, 4-adrig, PVC
      Material, MantelPVC
      Farbe, MantelGrau
      AbschirmungGeschirmt
      Bemessungsspannung
      ≤ 30 V
      Strombelastbarkeit4 A
      SignalartUSB 2.0
      SchutzartIP67
      Betriebstemperatur
      Bei fester Verlegung–30 °C ... +90 °C
      Verschmutzungsgrad3
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604