Zubehör
Steckverbinder und Leitungen

YM2D24-020EA1MRJA4
6034414
Bitte beachten Sie: Das Produkt wurde abgekündigt und kann nicht mehr bestellt werden. Informationen zum Nachfolgeprodukt finden Sie hier.
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeSteckverbinder und Leitungen
      ZubehörfamilieVerbindungsleitungen
      Anschlussart Kopf AStecker, M12, 4-polig, gerade, D-codiert
      Anschlussart Kopf BStecker, RJ45, 8-polig, gerade
      Anzugsdrehmoment0,4 Nm
      Leitung2 m, 4-adrig, AWG26, PUR, halogenfrei
      Material, MantelPUR, halogenfrei
      Farbe, MantelGrün
      Leitungsdurchmesser6,4 mm
      Leiterquerschnitt0,14 mm²
      AbschirmungGeschirmt
      Biegeradius
      In bewegtem Zustand> 8 x Leitungsdurchmesser
      Bei fester Verlegung> 4 x Leitungsdurchmesser
      Bemessungsspannung
      ≤ 60 V
      Strombelastbarkeit4 A
      SignalartEthernet
      ÜbertragungseigenschaftenCAT5
      Datenübertragungsrate≤ 100 Mbit/s
      Spezielle AusführungPaarweise verdrillt
      SchutzartIP67 (M12), IP20 (RJ45) 1)
      Betriebstemperatur
      In bewegtem Zustand–20 °C ... +80 °C
      Bei fester Verlegung–40 °C ... +80 °C
      Kopf–25 °C ... +90 °C
      • 1) M12.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Technische Zeichnungen

    YM2D24-020EA1MRJA4
    Maßzeichnung