Zubehör
Steckverbinder und Leitungen
YF2A14-C60VB3M2A14
2096248
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zubehör
-
Zolldaten
-
Technische Daten
Zubehörgruppe | Steckverbinder und Leitungen |
Zubehörfamilie | Verbindungsleitungen |
Anschlussart Kopf A | Dose, M12, 4-polig, gerade, A-codiert |
Anschlussart Kopf B | Stecker, M12, 4-polig, gerade, A-codiert |
Verriegelung Steckverbinder | Schraubbarer Anschluss |
Material, Steckverbinder | TPU |
Farbe, Steckverbinder | Schwarz |
Material, Rändelmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material, Dichtung | FKM |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Schlüsselweite | 13 |
Leitung | 0,6 m, 4-adrig, PVC |
Material, Mantel | PVC |
Farbe, Mantel | Grau |
Leitungsdurchmesser | 5 mm |
Leiterquerschnitt | 0,34 mm² |
Abschirmung | Ungeschirmt |
Biegeradius | | In bewegtem Zustand | > 10 x Leitungsdurchmesser | Bei fester Verlegung | > 5 x Leitungsdurchmesser |
|
Nennspannung, Rohleitung | 300 V AC |
Prüfspannung, Rohleitung | 2.000 V AC |
Bemessungsspannung | | | 250 V AC | | 250 V DC |
|
Bemessungstossspannung | 2,5 kV |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Signalart | Sensor-/Aktor-Leitung |
Einsatzbereich | Chemikalienbereich |
Zulassungen | CE UL |
UL-File-Nr. | E335179 |
Schutzart | IP65 / IP66K / IP67 |
Betriebstemperatur | | In bewegtem Zustand | –5 °C ... +80 °C | Bei fester Verlegung | –30 °C ... +80 °C | Kopf | –25 °C ... +85 °C |
|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | 100 MΩ |
Überspannungskategorie | III |
Durchgangswiderstand | 30 mΩ |
Thermische Beständigkeit, Rohleitung | Flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Klassifikationen
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ECl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
-
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.