HIPERFACE DSL® – One Cable Technology
Mit HIPERFACE DSL® präsentiert der Technologieführer SICK ein rein digitales Motor-Feedback-Protokoll, das mit einem Minimum an Verbindungsleitungen zwischen Frequenzumrichter und Motor-Feedback-System auskommt.
HIPERFACE DSL® – Ihr Nutzen
Die Einkabeltechnologie HIPERFACE DSL® spart Kosten, benötigt weniger Platz, ist einfach zu implementieren und bietet gleichzeitig ein Höchstmaß an Investitions- und Maschinensicherheit. Das Protokoll ist redundant ausgelegt und ermöglicht somit eine einfache Realisierung der funktionalen Sicherheitsfunktionen wie z.B.: sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS).
Durch den Wegfall des Motor-Feedback-Anschlusssteckers ergeben sich motorseitig Freiheiten beim Design (extrem wichtig bei kleinen Servomotoren). Durch Zusatzfunktionen wie dem elektronischen Typenschild, dem Gebrauchshistogramm und der Übertragung zusätzlicher Messwerte (Temperatur und Vibration) verwandelt die Schnittstelle HIPERFACE DSL® mit den Motor-Feedback-Systemen von SICK jeden Servomotor in eine Datenquelle für Industrie 4.0 Anwendungen.
Öffnung von HIPERFACE DSL® – Anschluss an die Zukunft
Mit der Öffnung der Schnittstelle macht SICK die bewährte Technologie jetzt allen Anwendern zugänglich. Dadurch bietet SICK eine sichere, echtzeitfähige und offene Kommunikationsschnittstelle für die Servoantriebstechnik.
Als offene Schnittstelle vereint HIPERFACE DSL® alle Vorteile einer digitalen Echtzeit-Schnittstelle – etablierte Einkabeltechnologie und eine enorme Effizienzsteigerung – und ist damit eine wichtige Grundlage für Industrie 4.0.
-
|
50 % weniger Anschlusskosten und Kabelvarianz:
Durch den Wegfall des zweiten Motor-Feedback-Kabels sinken sowohl Anschlusskosten als auch Kabelvarianz – manchmal ist weniger einfach mehr!
|
|
Mehr Performance:
Die extrem schnelle Prozessdatenübertragung von HIPERFACE® DSL sorgt für eine unglaublich hohe Auflösung und Genauigkeit.
|
|
Zertifiziert bis SIL3:
In Bezug auf Zuverlässigkeit und Sicherheitsfunktionen sind Sie mit HIPERFACE® DSL auf der sicheren Seite: Die Schnittstelle erfüllt die internationale Norm des Sicherheits- Integritätslevels Stufe 3.
|
|
Diagnose:
Eine schnellere und effizientere Erkennung und Behebung von Störungen durch Eigendiagnose für noch mehr Qualität.
|
|
Mehr Laufruhe:
Erleben Sie gute Rundlaufeigenschaften Ihrer Antriebssysteme in einer neuen Dimension.
|
|
Ferndiagnose:
Mit Hilfe der bequemen Ferndiagnose via Internet werden Wartungsarbeiten schneller und effizienter vorbereitet.
|
|
Präventive Wartungsmöglichkeit:
Durch vorausschauende Wartung können ungeplante Maschinenstillstände vermieden werden.
|
|
Mehr Sicherheit:
Sicherheit in Funktion und Investition, störungsfreier Betrieb der Anlage, fehlerfreies und schnelles Arbeiten.
|
-
-
-
HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG
|
f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG
|
k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG
|
e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG
|
Unsere Produkte mit HIPERFACE DSL®
Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE DSL®
Kompaktes Motor-Feedback-System für hochdynamische Servoantriebe
EKS/EKM36
Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE DSL®
Star in der Antriebstechnik: Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Magnetische Linear-Encoder
Messung mit Höchstgeschwindigkeit für lineare Direktantriebe
STL/ETL70
Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE DSL®
Hochauflösendes Motor-Feedback-System für dynamische Servoantriebe
EFS/EFM50
Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE DSL®
Sehr hohe Leistung für Servoantriebe: Motor-Feedback-Systeme mit HIPERFACE DSL®
EDS/EDM35
Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®
Motor-Feedback-Systeme in die digitale Welt upgraden
sCon
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.