Kontakt
Feedback

3D-Vision
TriSpector1000

Intuitive 3D-Inspektion

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige 3D-Inspektion auch bei variierender Farbe, Position und Höhe der Teile
  • Einfache Inbetriebnahme und Bedienung dank intuitiver Benutzerschnittstelle
  • Integrierte Bildanalyse für schnelle Parametrierung
  • Schneller Gerätetausch dank garantiertem Sichtfeld und Wiederverwendung gespeicherter Einstellungen
  • Intensitätsdaten verbessern die 3D-Navigation und ermöglichen die Überprüfung der Anwesenheit eines Etiketts, gedruckter Muster oder der Objektdrehung
  • Werkskalibrierte Daten vereinfachen das Setup und reduzieren Zeit und Aufwand
  • Widersteht rauen Umgebungen und den rauen Bedingungen in der Nahrungsmittelverarbeitung

Übersicht

Intuitive 3D-Inspektion

Der TriSpector1000 ist ein konfigurierbarer Stand-Alone-Sensor für kostengünstige 3D-Inspektionen. Egal welche Form, Farbe oder Ausrichtung das Produkt hat, der Sensor meistert jede Herausforderung. Jetzt können Inhalt, Vollständigkeit und Leere in allen Dimensionen überprüft werden. Er eignet sich ideal für die Qualitätskontrolle in der Konsumgüter- und Verpackungsindustrie. Dank seiner intuitiven Benutzerschnittstelle garantiert der TriSpector1000 eine einfache Inbetriebnahme und Bedienung. Selbst ein schneller Gerätetausch ist mit dem garantierten Sichtfeld und der Wiederverwendung gespeicherter Einstellungen problemlos möglich.

Auf einen Blick
  • 3D-Inspektion von bewegten Teilen
  • Intuitive Benutzerschnittstelle
  • Integrierte Bildanalyse
  • Einfaches Austauschkonzept
  • 3D-Bild mit hoher Auflösung mit Intensitäts-Overlay
  • Werkskalibrierte 3D-Daten, wahre mm-Werte in allen Dimensionen
  • Robustes IP67-Metallgehäuse

 

Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image
Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Technologie3D, LineScan, Bildanalyse
    Scan-/Bildwiederholrate2.000 3D-Profile/s
    LichtquelleSichtbares Rotlicht (Laser, 660 nm)
    Vorkalibriert
    SchutzartIP67
    KonfigurationssoftwareSOPAS ET
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Seriell✔ , RS-232, RS-422, Encoder (RS-422 / DBS36E-BBCP02048)
    Inkremental✔ , TTL
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben