Kontakt
Feedback

2D-Vision
midiCam

Robuste, industrietaugliche Streaming-Kameras mit GigE-Schnittstelle

Ihr Nutzen

  • Die midiCam-Familie ist ideal für den Einsatz an der Sensor Integration Machine (SIM) unter Unterstützung komplexer Bildverarbeitungsaufgaben
  • Ideal für Multikamera-Anwendungen, z. B. mehrere midiCams an der SIM
  • Einfacher Betrieb über nur eine Anschlussleitung dank PoE
  • Zuverlässiger Einsatz auch dort, wo Robustheit in rauer Industrieumgebung und Schutzart IP 67 gefordert sind
  • Intuitive Bedienung über die I2D Software Suite für Windows von SICK
  • Einfache Plug-and-play-Installation an der SIM dank vorkonfektionierter Leitungen
  • Große Auswahl an C-Mount-Objektiven verfügbar

Übersicht

Robuste, industrietaugliche Streaming-Kameras mit GigE-Schnittstelle

Die Streaming-Kamera-Familie midiCam mit Schutzart IP 67 ist ideal geeignet für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Dafür verfügt die midiCam über eine M12-GigE-Schnittstelle – den Standard für industrielle Bildverarbeitung – sowie industrietaugliche M12-Anschlüsse für Spannungsversorgung und Triggersignale. Alternativ ist über Power over Ethernet (PoE) der Betrieb mit nur einer bis zu 100 m langen Leitung möglich. Die midiCam ist mit 1 oder 2 Megapixeln Auflösung als Farb-, Monochrom- und optional als NIR-Variante erhältlich. CMOS-Bildsensoren nutzen Global-Shutter-Technologie und erlauben multiple Bildausschnitte (AOI). Im internen 60-MB-Speicher werden Bildaufnahme und -übertragung entkoppelt und damit Multikamera-Anwendungen unterstützt.

Auf einen Blick
  • Robustes Gehäuse nach Schutzart IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Weitbereichs-Spannungsversorgung 12 V DC ... 24 V DC
  • M12-Steckverbinder für die GigE-Schnittstelle
  • M12-Steckverbinder für Spannungsversorgung und digitale Ein- und Ausgänge
  • Farb-, Monochrom- und NIR-Varianten
  • Anschluss für C-Mount-Objektive

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Sensor

    CMOS Monochrom

    CMOS Color

    CMOS Monochrom NIR

    Sensorauflösung

    1.280 px x 1.024 px (1,31 Mpixel, 5:4, SXGA)

    1.600 px x 1.200 px (1,92 Mpixel, 4:3, UXGA)

    ObjektivC-Mount
    Optisches Format1/1,8"
    Ethernet✔ , UDP/IP
    KonfigurationssoftwareI2D Software Suite
    Abmessungen44,7 mm x 53 mm x 41 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben