Kontakt
Feedback

2D-Vision
Lector63x

Intelligent. Flexibel. Intuitiv.

Ihr Nutzen

  • Hochauflösender Sensor und intelligente Verarbeitung garantieren höchste Leseperformance auch unter schwierigen Lesebedingungen
  • Flexibles Optikdesign und High-Power-Beleuchtung ermöglichen die Lesung kleiner Codes bei hohen Geschwindigkeiten oder in Applikationen mit großem Leseabstand
  • Schnelle, einfache Inbetriebnahme dank intuitivem Bedienerinterface, Funktionstaste für die schnelle Geräteeinrichtung, integrierte Beleuchtung und Laserzielhilfe
  • Direkte Ergebniskontrolle durch akustisches Signal und farbigen Feedbackspot auf dem Objekt
  • Geringe Maschinenstillstandszeiten im Falle von Störungen in der Produktionslinie durch einfache Cloningfunktion über MicroSD-Speicherkarte

Übersicht

Intelligent. Flexibel. Intuitiv.

Der Lector63x ist ein flexibler kamerabasierter Codeleser. Mit seiner hohen Bildauflösung, dem kompakten Gehäuse und der austauschbaren Optik erfüllt er verschiedenste Anforderungen bestens. Er eignet sich ideal für kleine Codes, hohe Produktionsgeschwindigkeiten und Lesung aus großem Abstand. Der Lector63x beeindruckt zudem durch einfache Handhabung, schnelles Austauschen der Optik, intuitives Bedienerinterface, Laserzielhilfe, akustisches Feedbacksignal, Feedback-LED, und MicroSD-Speicherkarte. Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung sind daher ganz einfach.

Auf einen Blick
  • Codeleser mit bis zu 2-Megapixel-Sensor
  • Flexibles Optik- und Filterdesign
  • Integrierte, austauschbare High-Power-Beleuchtung
  • Intuitives Bedienerinterface, mit flexiblem Ergebnisstring mit Codeanalyseoptionen
  • Funktionstasten, Laserzielhilfe, akustisches Feedbacksignal und Feedback-LED
  • MicroSD-Speicherkarte

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Einheitliche Anschlusstechnik
  • Einheitliche Bedienoberfläche
  • Einheitliches Zubehörkonzept
Erfahren Sie mehr

Vorteile

Der Lector63x bietet eine optimale Kombination aus Performance und Flexibilität in einem kompakten Gehäuse. Er eignet sich ideal für Applikationen, die eine hohe Auflösung, eine gute Scanleistung und hohe Lesereichweiten erfordern. Der Lector63x erfasst mühelos kleine Codes und Codes auf schnellen Objekten.
Identifizierung der Formen mit dem Asset Monitoring System
Automatische Kartonidentifikation mit kamerabasierten Codelesern
Rückverfolgbarkeit von Produkten im Fertigungsprozess
Akustisches und optisches Feedback. Durch grüne LED und akustisches Signal sofortiges Lesefeedback in allen Umgebungen.
Slot für MicroSD-Speicherkarte. Parametercloning und Speichern von Bildern.
SOPAS-Schnittstelle, ein umfassendes Parametrierungs- und Überwachungstool, das einen einfachen Überblick über den Lesevorgang ermöglicht.

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AufgabenstellungLesen
    SensorCMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte
    Sensorauflösung

    1.280 px x 1.024 px

    1.600 px x 1.200 px

    LichtquelleSeparat als Zubehör zu bestellen / weiß
    FokusEinstellbarer Fokus (manuell)
    ObjektivC-Mount (kompakt) / S-Mount
    Optisches Format2/3″
    BedienerschnittstellenWebserver
    Bedienelemente2 Tasten (wählen und starten bzw. beenden von Funktionen)
    KonfigurationssoftwareSOPAS ET
    Abmessungen

    108 mm x 63,1 mm x 45,8 mm 1)

    108 mm x 63,1 mm x 59,1 mm

    108 mm x 63,1 mm x 74,1 mm

    108 mm x 63,1 mm x 96,4 mm

    • 1) Nur Gehäuse ohne Objektiv und Schutzhaube.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben