Kontakt
Feedback

2D-Vision
InspectorP64x

Konfigurierbar. Programmierbar. Wirtschaftlich. Schnell.

Ihr Nutzen

  • Einfache Presence Inspection mit zum Download verfügbarer SensorApp
  • Maßgeschneiderte Lösungen durch Programmierung in SICK AppSpace für unterschiedlichste Vision-Anwendungen
  • Schnelle programmierbare 2D-Vision-Kameras mit hoher Auflösung gewährleisten optimale Performance
  • Das flexible optische Design und die leistungsstarke Beleuchtung ermöglichen Setups mit hoher Geschwindigkeit und über weite Distanzen
  • Dank leistungsstarker Komfortfunktionen hat der Bediener zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Interaktion
  • Kundenspezifische Bedienoberflächen und der SICK AppManager sorgen für eine reibungslose Inbetriebnahme

Übersicht

Konfigurierbar. Programmierbar. Wirtschaftlich. Schnell.

InspectorP64x ist eine programmierbare und konfigurierbare 2D-Vision-Kamera für vielseitige industrielle Aufgaben, die eine große Reichweite und hohe Geschwindigkeiten erfordern. Mit einer Bildauflösung von 1,7 Megapixeln, seinem IP-65-Gehäuse und seinem flexiblen, hochwertigen optischen Design ist er die ideale Lösung für anspruchsvolle Automatisierungsumgebungen. Dank der Entwicklungsumgebung SICK AppSpace, die auf einer HALCON-gestützten Bildverarbeitung und der SICK Algorithm Library basiert, ist die Anwendungssoftware hochgradig flexibel.

Auf einen Blick
  • 2D-Vision-Sensor mit 1,7 Megapixeln
  • Konfigurieren von SensorApps im Webbrowser
  • Programmieren von neuen SensorApps in SICK AppStudio
  • Flexibles C-Mount-Objektiv und integrierte Beleuchtung
  • Ziellaser, Signalton und Feedbackspot
  • Einschließlich HALCON-Laufzeitlizenz und SICK Algorithm Library

Vorteile

Erweitern Sie mit SensorApps von SICK die Funktionalität der 2D-Vision-Kameras InspectorP6xx.

Die SensorApp Presence Inspection stellt sicher, dass gewünschte Merkmale vorhanden sind und keine unerwünschten Elemente vorgefunden werden.
Die 2D-Prüfung wird durch die Konfiguration diverser Tools zur Bildanalyse über eine grafische Benutzeroberfläche in einem Webbrowser realisierbar.
Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche für praxisnahes und rasches Einarbeiten.

Die SensorApp Presence Inspection verbindet geringe Investitionskosten und schnelle Inbetriebnahme, um den Ertrag zu verbessern, Ausschuss zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Der SICK AppSpace Developers Club gewährt Zugang zu Tools, Support und einer Community zur Entwicklung neuer SensorApps.
Das spezialisierte Softwaretool SICK AppStudio zur Entwicklung von SensorApps kann direkt auf den InspectorP-Geräten ausgeführt werden.
SICK Support Portal ist die zentrale Arbeitsplattform eines SICK AppSpace-Entwicklers mit Zugriff auf Tutorials, Tools, Dokumentation und häufig gestellte Fragen.

Die Entwicklung in SICK AppStudio ermöglicht bei Bedarf eine vollständige individuelle Anpassung.

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    AufgabenstellungPositionieren, Inspektion, Messen, Lesen
    SensorCMOS-Matrix-Sensor, Grauwerte
    Sensorauflösung1.600 px x 1.088 px (1,7 Mpixel)
    FokusEinstellbarer Fokus
    ObjektivAuswechselbar (C-Mount), separat als Zubehör zu bestellen
    Optisches Format2/3″
    BedienerschnittstellenWebserver
    Bedienelemente2 Tasten
    Seriell✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , SICK CAN-Sensor-Netzwerk (Master/Slave)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (optional über externes Feldbusmodul CDF600-2)
    KonfigurationssoftwareSICK AppStudio
    Abmessungen142 mm x 90 mm x 46 mm 1)
    • 1) Nur Gehäuse ohne Objektiv und Schutzhaube.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben