Kontakt
Feedback

Strömungsgeschwindigkeits-Messgeräte

Luftströmungsmessung von SICK — sicher und zuverlässig

Die Strömungsgeschwindigkeits-Messgeräte von SICK dienen zur Luftströmungsmessung in Verkehrstunnel- und Bergbauanwendungen.

Filtern nach:

3 Treffer:

Treffer 1 - 3 von 3

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie FLOWSIC60
Permanente Luftströmungsmessung für Bergbauanwendungen
  • Permanente Luftströmungsmessung
  • Elektrisch eigensicher mit IECEx-Zulassung für Zone 0 (EPL Ma)
  • Ultraschalltechnologie ohne bewegte Teile
  • Repräsentative Messung über die gesamte Tunnelbreite
  • Für Tunneldurchmesser von 0,5 m bis 8,5 m
  • Edelstahlkomponenten und Kabelschutzschläuche für hohe Lebensdauer in rauen Umgebungen
  • Integrierte Eigendiagnose
  • Analogausgang mit Fehlerstromausgabe
Produktfamilie VM400
Die kompakte Gerätelösung für berührungslose Strömungsmessung in Tunneln
  • Moderne Ultraschalltechnologie für berührungslose Messung
  • Großer Messbereich
  • Kompaktes Gerätedesign
  • Sehr einfache Montage und Inbetriebnahme
  • Unempfindlich gegen Verschmutzung
Produktfamilie FLOWSIC200
Das Tunnelströmungsmessgerät für den Langzeitbetrieb
  • Sehr große Messstrecken möglich
  • Berührungslose Messung
  • Sehr robuste Komponenten aus Titan, Edelstahl oder Druckguss
  • Versionen für sehr korrosive Tunnelatmosphären
  • Erfassung der Strömungsrichtung
  • Keine mechanisch bewegten Teile

Treffer 1 - 3 von 3

Nach oben