Seit 1990 ist das Track-and-trace-System ALIS (Airport Luggage Identification System) mit Lasertechnologie auf dem Markt verfügbar. Bei der kontinuierlichen Optimierung von ALIS können die Applikationsspezialisten von SICK auf ihre langjährige Erfahrung beim Einsatz des Systems auf den Flughäfen weltweit zurückgreifen. Das hat diese Version von ALIS zur bewährtesten Lösung für die verlässliche Identifikation und Zielsteuerung von mit einem 1D-Barcode gekennzeichnetem Fluggepäck gemacht. Position und Drehlage der Barcodes spielen dabei keine Rolle. Optional kann eine Kamera in das System eingebunden werden, um ein Farbbild des Gepäckstücks, zusammen mit dem Barcode, an den Rechner der Gepäckanlage zu liefern. So lässt sich beispielsweise leicht nachweisen, ob ein Gepäckstück bereits vor der Abfertigung beschädigt war. Die wichtigsten Bestandteile des Systems sind laserbasierte Barcodescanner der CLV-Serie.
Ihr Nutzen:
- Bewährte und robuste Technik, die allerhöchste Industrieanforderungen erfüllt
- Durch SMART-Code-Rekonstruktion werden selbst verschmutzte, beschädigte oder schlecht gedruckte Barcodes zuverlässig gelesen
- Einfache Inbetriebnahme und Instandhaltung Single-Host-Schnittstelle
- 100 % redundantes Design Integration in SICK-Software-Visualisierungsplattform und umfangreiche Diagnosemöglichkeiten unterstützen proaktive Wartung und verhindern Ausfälle