Übersicht
1D-Code-Identifikation für einen optimalen Objektfluss
Das Track-and-trace-System CLV Identification System identifiziert 1D-Codes auf Objekten unabhängig von Objektform und Codegröße. Es verfügt über leistungsfähige Barcode-Scanner und eine Echtzeit-Autofokusfunktion mit hoher Schärfentiefe. Dank der integrierten Trackingfunktion kann auch bei sehr kleinen Objektlücken und hohen Fördergeschwindigkeiten der gelesene Barcode dem richtigen Objekt zugeordnet werden. Selbst Barcodes mit einer Modulbreite ab 0,17 mm erfasst und liest das CLV System präzise. Seine zuverlässige und konstante Leseleistung stellt einen optimalen Objektfluss in allen Bereichen der Logistik sicher.
Auf einen Blick
- Integrierte Schnittstelle zur SICK-Diagnosesoftware
- Modularer Systemaufbau
- Bis zu 6-Seiten-Lesung möglich
- Spiegelhauben ermöglichen Einsatz bei engen Platzverhältnissen
- Redundantes Systemdesign auf Anfrage