Übersicht
Richtiges Produkt – richtige Verpackung
Das Qualitätskontrollsystem Inline Code Matcher stellt durch Lesen eines Codes auf der Verpackung sicher, dass die richtige Verpackung für das richtige Produkt verwendet wird. Als einfach zu integrierende Stand-alone-Lösung eignet sich das System besonders zur Nachrüstung bestehender Anlagen. Der modulare Aufbau mit mehreren Codelesern Lector6xx ermöglicht ein breites Feld von Anwendungen, insbesondere auch in mehrbahnigen Anlagen. Kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage möglich.
Auf einen Blick
- Codevergleich (1D/2D) im laufenden Fertigungsprozess
- Intuitive Bedienung via HMI mit Touchdisplay
- Einfach integrierbare Stand-alone-Lösung
- Statistikanzeige sowie Anzeige der letzten Fehlerbilder
- Unterstützung von mehrbahnigen Anlagen
- Benutzerfreundliche Chargenumstellung „on-the-fly” oder mit Handheldscanner