Übersicht
Sauerstoffmessung für jede Anwendung
Das Prozessgas-Analysensystem (PGA) TRANSIC Extractive kombiniert die Vorteile des Transmitterdesigns mit der Flexibilität eines extraktiven Analysensystems. TRANSIC Extractive ist die ideale Lösung zur Überwachung der O2-Konzentration in Anlagen und Prozessen verschiedenster Industrien. Dank hochmoderner Laserspektroskopie misst das System auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig. Als Baukasten lässt es sich an unterschiedliche Industriestandards und nahezu jede Anwendung gezielt anpassen und auch in explosionsgefährdeten oder Hygienebereichen problemlos einsetzen.
Auf einen Blick
- Sauerstofftransmitter auf Basis moderner Laserspektroskopie (TDLS)
- Kompaktes Design angepasst an die jeweiligen Einsatzbedingungen
- Intuitive Bedienung und einfache Installation
- Mit einer Messstellenumschaltung kombinierbar
- Flexibel für fast jede Anwendung
- Modular erweiterbar
- Verschiedene Ex-Zulassungen verfügbar