Kontinuierliche Emissionsmesssysteme (CEMS)

Compliance ohne Kompromisse

Kontinuierliche Emissionsmesssysteme (CEMS) von SICK liefern zuverlässige Messwerte für die behördliche Umweltüberwachung. Die Systeme erfüllen seit vielen Jahren die an sie gestellten wachsenden Anforderungen und ermöglichen den Anwendern auch in Zukunft, sich sorgenfrei um das Wesentliche, ihr Tagesgeschäft, zu kümmern.

5 Treffer:

Treffer 1 - 5 von 5

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Das flexible Analysensystem für Prozess- und Emissionsanwendungen
  • Analysatoren und Messgrößen jederzeit nachrüstbar
  • In Standardgröße oder als platzsparende Compact-Variante verfügbar
  • Erfüllt die Anforderungen an eine AMS (automated measurement system) gemäß EU-Standards
  • Sehr kurze Ansprechzeiten durch Messgas-Bypass
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässige Messung von Treibhausgas-Emissionsabgaben
  • Zuverlässige Messung mit geringen Messunsicherheiten.
  • Automatische Umschaltung für bis zu 5 Messstellen
  • Softwarepaket zur Berechnung und Aufzeichnung des gesamten Treibhausgas-Ausstoßes
  • Durchfluss-, Druck- und Temperaturmessung mit IECEx-Zone-1-Geräten
  • Verfügbar als eigenständiger Schrank oder integriert in MINESIC700 TBS
Jetzt vergleichen
Auswählen
Emissionen effizient und einfach messen
  • Alle typischen Abgasparameter messbar (O2, CO, NOx, SO2)
  • Ausgestattet mit einem vollständigen Probenahmesystem (Messgasentnahmefilter, Messgaskühler und integrierte Messgaspumpe)
  • MCERTS-zertifiziert
  • Nach EN 61000-6 und EMV geprüft und CE-gekennzeichnet
  • Ausgabe der Messwerte analog (4 ... 20 mA) oder digital (Modbus)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Raum und Schutz für Mess- und Analysentechnik
  • Heizung, Kühlung und Belüftung (auf Wunsch redundant)
  • Standardcontainer, 10 bis 40 Fuß
  • Isolierung und hochwertige Lackierung (C5)
  • Brandmelde- und Feuerlöschanlagen verfügbar
  • CSC-Zertifikat für Standardmaße
  • Geeignet für Ex-Zonen
  • Erdbebensichere und feuerfeste Ausführungen verfügbar (F30, F60)
  • Sonderkonstruktionen

Jetzt vergleichen
Auswählen
Leistungsstarkes, zukunftssicheres CEMS für Emissionsmessungen
  • Kalt-extraktives Analysensystem, geprüft nach EN 15267 und EN 14181
  • Plug-and-play-Analysatormodule mit 24-V-Energieversorgung
  • Bedieneinheit für die Darstellung aller Messwerte und Statusinformationen auf einem Monitor
  • Externe Sensoren über Schnittstellen anschließbar
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 5 von 5