Fahrerassistenzsysteme
RAS Prime

Fahrerassistenz für einen kollisionsfreien Containerumschlag

Ihr Nutzen

  • Reparatur- und Ersatzteilkostenreduktion durch Verhindern von Kollisionen und Unfällen
  • Hohe Maschinenverfügbarkeit ermöglicht störungsfreien Containerumschlag
  • Verlängert den Maschinenlebenszyklus durch Vermeiden von Kollisionen
  • Einfache Installation und Bedienung durch integrierten Installationsassistenten
  • Selbstdiagnosefunktion und Reporting ermöglichen einfache Wartung des Systems

Übersicht

Fahrerassistenz für einen kollisionsfreien Containerumschlag

Das Fahrerassistenzsystem RAS Prime (Reachstacker Assistance System) ist für das kostengünstige Nachrüsten an Reachstackern und Empty Container Handlern konzipiert. Es warnt vor Kollisionen mit anderen Fahrzeugen und der Hafeninfrastruktur und unterstützt den Fahrer in kritischen Fahrsituationen, z. B. beim Annähern an Container, Pfeiler und Kräne. Hindernisse, die sich in einem der definierten Warnbereiche befinden, werden auf einem Display angezeigt und der Fahrer wird vorgewarnt. Dadurch kann er Sicherheitsabstände genauer einhalten. Steht eine Kollision unmittelbar bevor, macht ein Alarm den Fahrer darauf aufmerksam, und er kann das Fahrzeug stoppen.

Auf einen Blick
  • Überwachen des gesamten Fahrzeugrückraums für Kollisionswarnung
  • 2-stufiges Warnsystem, um den Fahrer vor Kollisionen zu warnen und im zweiten Schritt eine Handlung auszulösen
  • Hindernisse werden auf einem Touchdisplay angezeigt
  • Sicherheitsabstände sind einstellbar
  • Fehlalarmunterdrückung für hohe Fahrerakzeptanz
  • Selbstdiagnose für einfache Fehlersuche und Wartung

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Display4,3″-Touchdisplay
    ÜberwachungsbereichFahrzeugheck, hinten links, hinten rechts
    Warnzonen3
    EinsatzgebieteHafen
    Umgebungstemperatur Betrieb–25 °C ... +50 °C
    Funktionen

    Akustische und optische Kollisionswarnung

    Visuell unterstütze Manövrierhilfe

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads