Streulicht-Staubmessgeräte
FWE200DH

Zuverlässige Staubmessung in nassen Gasen

Ihr Nutzen

  • Zuverlässige und bewährte Staubmessung in feuchten Gasen
  • Wirtschaftlicher Betrieb durch sehr wenige Verbrauchsteile und sehr geringen Installationsaufwand
  • Sehr wartungsarm, da keine bewegten Teile in Kontakt mit dem aggressiven Gas kommen
  • Sehr lange Lebensdauer durch intelligentes Design

Übersicht

Zuverlässige Staubmessung in nassen Gasen

Das Staubmessgerät FWE200DH wurde zur kontinuierlichen Messung von Staubkonzentrationen in nassen Gasen konzipiert. Das Gas wird über eine Gasentnahmesonde entnommen und in einem Thermozyklon über den Taupunkt aufgeheizt. Im Gas enthaltenen Tröpfchen werden verdampft und können daher das Messergebnis nicht mehr verfälschen. Das hochempfindliche Streulichtmessprinzip erlaubt genaue Messungen auch bei geringen Staubkonzentrationen.

Der FWE200DH entspricht den Anforderungen der EN 14181 und der EN 15267.

Auf einen Blick
  • Für sehr niedrige bis mittlere Staubkonzentrationen
  • Gasentnahme und Gasrückführung kombiniert in einer Sonde
  • Verschmutzungskontrolle
  • Automatische Kontrolle von Null- und Referenzpunkt
  • Einfache Parametrierung und komfortable Bedienung – optional über zusätzliches Remote-Display
  • Integrierte Systemüberwachung zur frühzeitigen Erkennung von Wartungsbedarf

Zubehör

Ersatzteile

Anwendungen

Service & Support

Technischer Überblick

 

Hinweis: Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

  • Mess- und Steuereinheit FWE200DH

    Mess- und Steuereinheit FWE200DH

    MessgrößenStreulichtintensität, Staubkonzentration (nach gravimetrischer Vergleichsmessung)
    Eignungsgeprüfte MessgrößenStaubkonzentration
    MessprinzipienLichtstreuung vorwärts
    Spektralbereich
    640 nm ... 660 nm
    Laser, Schutzklasse 2, Leistung < 1 mW
    Messbereiche
    Staubkonzentration0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Messbereiche frei wählbar
    Höhere Messbereiche auf Anfrage
    Zertifizierte Messbereiche
    Staubkonzentration0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Einstellzeit (t90)
    0,1 s ... 600 s
    Frei einstellbar
    Genauigkeit
    ± 2 %
    Des Messbereichsendwerts
    Prozesstemperatur
    PVDF-Gasentnahmesonde≤ +120 °C
    Hastelloy-Gasentnahmesonde≤ +220 °C
    Ausführungen für höhere Temperaturen auf Anfrage
    Prozessdruck
    Mit Spüllufteinheit SLV7 2BH1100–20 hPa ... 20 hPa
    Weitere Druckbereiche auf Anfrage
    Prozessgasgeschwindigkeit
    5 m/s ... 30 m/s
    Prozessgasfeuchte
    Max. 40 g/m³ flüssiges Wasser ohne Wasserdampfanteil
    Umgebungstemperatur
    –20 °C ... +50 °C
    Ansaugtemperatur für die Spülluft–20 °C ... +45 °C
    Konformitäten

    Zugelassen für genehmigungsbedürftige Anlagen

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    U.S. EPA PS-11 konform

    Bei Verwendung von Optionen ist ggf. eine Abstimmung mit lokalen Behörden erforderlich

    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    Mess- und SteuereinheitIP54
    SteuereinheitIP65
    Analogausgänge3 Ausgänge:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch getrennt
    Analogeingänge6 Eingänge:
    0 ... 20 mA
    Nicht galvanisch getrennt
    Digitalausgänge5 Relaisausgänge (Wechsler), potenzialfrei:
    48 V, 1 A
    Digitaleingänge8 Eingänge
    Modbus✔ , ✔
    Art der FeldbusintegrationTCP (über optionales Schnittstellenmodul, nur ein Modul pro MCU möglich)
    RTU RS-485 (über optionales Schnittstellenmodul, nur ein Modul pro MCU möglich)
    PROFIBUS DP
    Art der FeldbusintegrationÜber optionales Schnittstellenmodul (nur ein Modul pro MCU möglich)
    Ethernet
    Art der FeldbusintegrationÜber optionales Schnittstellenmodul (nur ein Modul pro MCU möglich)
    FunktionAnbindung an Software SOPAS ET oder OPC-Server
    Seriell
    Art der FeldbusintegrationRS-232
    FunktionProprietäre Service-Schnittstelle
    Anzeige
    LC-Display und Status-LEDs an Steuer- und Fernbedieneinheit
    EingabeFunktionstasten
    BedienungMenügeführte Bedienung über Steuereinheit oder Software SOPAS ET
    Abmessungen (B x H x T)
    Mess- und Steuereinheit FWE200DH813 mm x 722 mm x 286 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    Mess- und Steuereinheit FWE200DH65 kg
    Entnahmesonde≤ 15 kg
    Material, medienberührtPVDF, Hastelloy
    Energieversorgung
    Spannung115 V AC
    230 V AC
    Frequenz50 Hz / 60 Hz
    LeistungsaufnahmeMess- und Steuereinheit FWE200DH: 800 VA ... 1.700 VA
    Lufterhitzer: ≤ 1.000 VA
    Messgasleitung, beheizt: ≤ 300 VA
    Kontrollfunktionen

    Automatischer Selbsttest (Nullpunkt, Verschmutzung, Drift)

    Verschmutzungsgrenzwerte: bei 30 % Warnung, bei 40 % Störung

    Manueller Linearitätstest mittels Referenzfilter

    Optionen

    Montagegestell FWE200DH

    Luftrückspülung

    Wasserrückspülung

    Messgasleitung, beheizt

    Lufterhitzer

  • Spüllufteinheit SLV7-1, 2BH1100, 1-ph

    Spüllufteinheit SLV7-1, 2BH1100, 1-ph

    Gasdurchfluss
    30 m³/h ... 40 m³/h
    Umgebungstemperatur
    –20 °C ... +45 °C
    Ansaugtemperatur für die Spülluft
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP54
    Abmessungen (B x H x T)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    16 kg
    Energieversorgung
    Spannung115 V AC
    230 V AC
    Frequenz50 Hz / 60 Hz
    Hilfsgasanschlüsse
    Spülluft40 mm
    KontrollfunktionenUnterdruckwächter (Schaltpunkt –35 hPa)
    Eingebaute KomponentenZweistufenluftfilter, Typ Europiclon, Staubkapazität 200 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads