Ihr Nutzen
- Ideal für dick- oder doppelwandige Kanäle
- Nach EN 15267 eignungsgeprüft
- Wartungsarm durch Selbstüberwachung und Verschmutzungskontrolle
- Schnelle Installation, da keine Ausrichtung erforderlich ist





Der DUSTHUNTER SP100 ist ein eignungsgeprüftes Messgerät zur Erfassung sehr kleiner bis mittlerer Staubgehalte in einer Ausführung mit Messlanze. Es eignet sich besonders für dick- oder doppelwandige Kanäle, da die Installation nur von einer Kanalseite erfolgt. Die Messung basiert auf der Vorwärtsstreuung von Licht. Eine automatische Überprüfung von Null- und Referenzpunkt sowie eine Verschmutzungskontrolle sind im Gerät integriert.
Hinweis: Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.
Messgrößen | Streulichtintensität, Staubkonzentration (nach gravimetrischer Vergleichsmessung) | ||||||
Eignungsgeprüfte Messgrößen | Streulichtintensität | ||||||
Messprinzipien | Lichtstreuung vorwärts | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Konformitäten | Zugelassen für genehmigungsbedürftige Anlagen 2001/80/EG (13. BImSchV) 2000/76/EG (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 konform | ||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||
Kontrollfunktionen | Automatischer Selbsttest (Linearität, Verschmutzung, Drift, Alterung) Verschmutzungsgrenzwerte: bei 30 % Warnung, bei 40 % Störung Manueller Linearitätstest mittels Referenzfilter |
Messgrößen | Streulichtintensität, Staubkonzentration (nach gravimetrischer Vergleichsmessung) | ||||||
Eignungsgeprüfte Messgrößen | Streulichtintensität | ||||||
Messprinzipien | Lichtstreuung vorwärts | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Konformitäten | Zugelassen für genehmigungsbedürftige Anlagen 2001/80/EG (13. BImSchV) 2000/76/EG (17. BImSchV) 2010/75/EU 27. BImSchV TA-Luft EN 15267 EN 14181 U.S. EPA PS-11 konform | ||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||
Kontrollfunktionen | Automatischer Selbsttest (Linearität, Verschmutzung, Drift, Alterung) Verschmutzungsgrenzwerte: bei 30 % Warnung, bei 40 % Störung Manueller Linearitätstest mittels Referenzfilter |
Messgrößen | Streulichtintensität, Staubkonzentration (nach gravimetrischer Vergleichsmessung) | ||||||
Eignungsgeprüfte Messgrößen | Streulichtintensität | ||||||
Messprinzipien | Lichtstreuung vorwärts | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Konformitäten | Zugelassen für genehmigungsbedürftige Anlagen 2001/80/EG (13. BImSchV) 2000/76/EG (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft EN 15267 EN 14181 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 konform | ||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||
Kontrollfunktionen | Automatischer Selbsttest (Linearität, Verschmutzung, Drift, Alterung) Verschmutzungsgrenzwerte: bei 30 % Warnung, bei 40 % Störung Manueller Linearitätstest mittels Referenzfilter |
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE, Schutzklasse III | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Elektrische Sicherheit | CE, Schutzklasse III | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
Beschreibung | Einheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten | ||||||||||
| |||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE, Schutzklasse I | ||||||||||
| |||||||||||
Analogausgänge | 1 Ausgang: 0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Analogeingänge | 2 Eingänge: 0 ... 20 mA, 110 Ω Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Digitalausgänge | 5 Relaiskontakte: 48 V, 1 A Potenzialfrei; für Statussignale | ||||||||||
Digitaleingänge | 4 potenzialfreie Kontakte | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Bedienung | Über LC-Display oder Software SOPAS ET | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Optionen | Schnittstellen-Modul(e) I/O-Modul(e) |
Beschreibung | Einheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten. Mit integrierter Spüllufteinheit. | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE, Schutzklasse I | ||||||||||
| |||||||||||
Analogausgänge | 1 Ausgang: 0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Analogeingänge | 2 Eingänge: 0 ... 20 mA, 110 Ω Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Digitalausgänge | 5 Relaiskontakte: 48 V, 1 A Potenzialfrei; für Statussignale | ||||||||||
Digitaleingänge | 4 potenzialfreie Kontakte | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Bedienung | Über LC-Display oder Software SOPAS ET | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Optionen | Schnittstellen-Modul(e) I/O-Modul(e) |
Beschreibung | Einheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE, Schutzklasse I (mit integriertem Netzteil), Schutzklasse III (ohne integriertes Netzteil) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Analogausgänge | 1 Ausgang: 0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω Galvanisch getrennt | ||||||||||||
Analogeingänge | 2 Eingänge: 0 ... 20 mA, 110 Ω Nicht galvanisch getrennt | ||||||||||||
Digitalausgänge | 5 Relaiskontakte: 48 V, 1 A Potenzialfrei; für Statussignale | ||||||||||||
Digitaleingänge | 4 potenzialfreie Kontakte | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Bedienung | Über LC-Display oder Software SOPAS ET | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Beschreibung | Einheit zur Bereitstellung staubfreier Luft für die Spülung optischer Flächen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollfunktionen | Unterdruckwächter (Schaltpunkt –35 hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebaute Komponenten | Zweistufenluftfilter, Typ Europiclon, Staubkapazität 200 g |