Ihr Nutzen
- Einfache Installation, Inbetriebnahme und Bedienung
- Messung unabhängig von Gasgeschwindigkeit, Feuchte und Partikelladung
- Wartungsarm durch Selbstüberwachung

Der DUSTHUNTER SB50 ist ein Messgerät zur Erfassung kleiner bis mittlerer Staubgehalte in anspruchsvollen Anwendungen, wie zum Beispiel in heißen oder aggressiven Gasen. Die Messung basiert auf der Rückwärtsstreuung von Licht. Die Installation erfolgt von nur einer Kanalseite, wobei zwei verschiedene Eindringtiefen möglich sind. Die Hintergrundstrahlung wird automatisch kompensiert, daher ist kein Lichtabsorber erforderlich.
Hinweis: Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.
Messgrößen | Streulichtintensität, Staubkonzentration (nach gravimetrischer Vergleichsmessung) | ||||||
Messprinzipien | Lichtstreuung rückwärts | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||
Kontrollfunktionen | Automatischer Selbsttest (Linearität, Drift, Alterung) Manueller Linearitätstest mittels Referenzfilter |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
Beschreibung | Einheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten | ||||||||||
| |||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||
| |||||||||||
Analogausgänge | 1 Ausgang: 0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Analogeingänge | 2 Eingänge: 0 ... 20 mA Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Digitalausgänge | 5 Relaiskontakte: 48 V, 1 A Potenzialfrei; für Statussignale | ||||||||||
Digitaleingänge | 4 potenzialfreie Kontakte | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Bedienung | Über LC-Display (Option) oder Software SOPAS ET | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Optionen | Schnittstellen-Modul(e) I/O-Modul(e) |
Beschreibung | Einheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten. Mit integrierter Spüllufteinheit. | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||
| |||||||||||
Analogausgänge | 1 Ausgang: 0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Analogeingänge | 2 Eingänge: 0 ... 20 mA Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Digitalausgänge | 5 Relaiskontakte: 48 V, 1 A Potenzialfrei; für Statussignale | ||||||||||
Digitaleingänge | 4 potenzialfreie Kontakte | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Bedienung | Über LC-Display (Option) oder Software SOPAS ET | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Optionen | Schnittstellen-Modul(e) I/O-Modul(e) |
Beschreibung | Einheit zur Bereitstellung staubfreier Luft für die Spülung optischer Flächen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollfunktionen | Unterdruckwächter (Schaltpunkt –35 hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebaute Komponenten | Zweistufenluftfilter, Typ Europiclon, Staubkapazität 200 g |