Streulicht-Staubmessgeräte
DUSTHUNTER SB30

Kontinuierliche Messung von kleinen und mittleren Staubkonzentrationen

Ihr Nutzen

  • Einfache Installation, Inbetriebnahme und Bedienung
  • Bewährte Messung, unabhängig von Gasgeschwindigkeit, Feuchte und Partikelladung
  • Kosteneffektiv durch einfache Montage von nur einer Seite; keine Ausrichtung notwendig
  • Sehr wartungsarm durch Selbstüberwachung
  • Bedarfsgesteuerte Wartungsmeldungen

Übersicht

Kontinuierliche Messung von kleinen und mittleren Staubkonzentrationen

Der DUSTHUNTER SB30 ist ein Messgerät zur Erfassung kleiner und mittlerer Staubkonzentrationen, zum Beispiel in heißen oder aggressiven Gasen. Die Messung basiert auf dem bewährten Messprinzip der Rückwärtsstreuung von Licht. Die Installation ist sehr einfach und erfolgt von nur einer Kanalseite. Für eine Anpassung des Messgeräts an die unterschiedlichen Kanaldurchmesser sind zwei verschiedene Eindringtiefen möglich.

Auf einen Blick
  • Für kleine bis mittlere Staubgehalte
  • Einfache Installation von einer Seite
  • Automatische Prüfung von Null- und Referenzpunkt
  • Für mittlere bis große Kanaldurchmesser

Zubehör

Ersatzteile

Anwendungen

Service & Support

Technischer Überblick

 

Hinweis: Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.

  • System DUSTHUNTER SB30

    System DUSTHUNTER SB30

    MessgrößenStreulichtintensität, Staubkonzentration (nach gravimetrischer Vergleichsmessung)
    MessprinzipienLichtstreuung rückwärts
    Spektralbereich
    640 nm ... 660 nm
    Laser, Schutzklasse 2, Leistung < 1 mW
    Messbereiche
    Streulichtintensität0 ... 7,5 SI / 0 ... 3.000 SI
    Zwei Messbereiche über SOPAS ET frei einstellbar
    Neun Messbereiche voreingestellt (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1.000/3.000 SI)
    Einstellzeit (t90)
    1 s ... 600 s
    Frei einstellbar über Software SOPAS ET
    Genauigkeit
    ± 2 %
    Des Messbereichsendwerts
    Wiederholpräzision
    Nullpunkt0,1 %
    Konformitäten

    TÜV-Baumusterprüfung

    China EPA konform

    Elektrische SicherheitCE
    Kontrollfunktionen

    Automatischer Selbsttest (Linearität, Drift, Alterung)

    Manueller Linearitätstest mittels Referenzfilter

    Optionen

    Steuereinheit MCU

    Externe Spüllufteinheit

  • Sende-Empfangseinheit DHSB-T30

    Sende-Empfangseinheit DHSB-T30

    BeschreibungAnalysatoreinheit des Messsystems
    Prozesstemperatur
    –40 °C ... +600 °C
    Prozessdruck
    Mit Steuereinheit MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    Mit externer Spüllufteinheit–50 hPa ... 30 hPa
    Kanaldurchmesser
    ≥ 0,5 m
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP66
    Analogausgänge1 Ausgang:
    4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch getrennt
    Digitalausgänge3 Schließer:
    48 V, 1 A
    Potenzialfrei; für Statussignale
    Digitaleingänge4 potenzialfreie Kontakte:
    Für externen Wartungsschalter, automatischen Selbsttest, Linearitätsmessung, Kalibrierkurvenumschaltung oder Filterüberwachung
    Modbus
    Art der FeldbusintegrationRTU RS-485
    Seriell
    Art der FeldbusintegrationRS-485
    FunktionZur Bedienung über Serviceadapter und SOPAS ET oder über Option MCU
    Abmessungen (B x H x T)
    265 mm x 265 mm x 295 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    7 kg
    Energieversorgung
    Spannung24 V DC
    SpannungVersorgung über die Steuereinheit MCU oder eine externe Energieversorgung
    Leistungsaufnahme≤ 4 W
  • Steuereinheit MCU-N

    Steuereinheit MCU-N

    BeschreibungEinheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP66
    Analogausgänge1 Ausgang:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Analogeingänge2 Eingänge:
    0 ... 20 mA
    Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Digitalausgänge5 Relaiskontakte:
    48 V, 1 A
    Potenzialfrei; für Statussignale
    Digitaleingänge4 potenzialfreie Kontakte
    Modbus✔ , ✔
    Art der FeldbusintegrationTCP (über optionales Schnittstellenmodul, nur ein Modul pro MCU möglich)
    RS-485 (über optionales Schnittstellenmodul, nur ein Modul pro MCU möglich)
    PROFIBUS DP
    Art der FeldbusintegrationÜber optionales Schnittstellenmodul (nur ein Modul pro MCU möglich)
    Ethernet
    Art der FeldbusintegrationÜber optionales Schnittstellenmodul (nur ein Modul pro MCU möglich)
    FunktionAnbindung an Software SOPAS ET oder OPC-Server
    Anzeige
    LC-Display (Option)
    Status-LEDs: "Power", "Failure" und "Maintenance request"
    BedienungÜber LC-Display (Option) oder Software SOPAS ET
    Abmessungen (B x H x T)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    ≤ 3,7 kg
    Energieversorgung
    Spannung90 V AC ... 250 V AC
    SpannungAusführung mit 24 V DC optional verfügbar
    Frequenz47 ... 63 Hz
    Leistungsaufnahme≤ 15 VA
    Optionen

    Schnittstellen-Modul(e)

    I/O-Modul(e)

  • Steuereinheit MCU-P

    Steuereinheit MCU-P

    BeschreibungEinheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten. Mit integrierter Spüllufteinheit.
    Gasdurchfluss
    ≤ 20 m³/h
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +45 °C
    Ansaugtemperatur für die Spülluft
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP66
    Analogausgänge1 Ausgang:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Analogeingänge2 Eingänge:
    0 ... 20 mA
    Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option)
    Digitalausgänge5 Relaiskontakte:
    48 V, 1 A
    Potenzialfrei; für Statussignale
    Digitaleingänge4 potenzialfreie Kontakte
    Modbus✔ , ✔
    Art der FeldbusintegrationTCP (über optionales Schnittstellenmodul, nur ein Modul pro MCU möglich)
    RS-485 (über optionales Schnittstellenmodul, nur ein Modul pro MCU möglich)
    PROFIBUS DP
    Art der FeldbusintegrationÜber optionales Schnittstellenmodul (nur ein Modul pro MCU möglich)
    Ethernet
    Art der FeldbusintegrationÜber optionales Schnittstellenmodul (nur ein Modul pro MCU möglich)
    FunktionAnbindung an Software SOPAS ET oder OPC-Server
    Anzeige
    LC-Display (Option)
    Status-LEDs: "Power", "Failure" und "Maintenance request"
    BedienungÜber LC-Display (Option) oder Software SOPAS ET
    Abmessungen (B x H x T)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    ≤ 13,5 kg
    Energieversorgung
    Spannung90 V AC ... 250 V AC
    SpannungAusführung mit 24 V DC optional verfügbar
    Frequenz47 ... 63 Hz
    Leistungsaufnahme≤ 70 VA
    Optionen

    Schnittstellen-Modul(e)

    I/O-Modul(e)

  • Spüllufteinheit SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Spüllufteinheit SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeschreibungEinheit zur Bereitstellung staubfreier Luft für die Spülung optischer Flächen
    Gasdurchfluss
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Bei 30 hPa Gegendruck, abhängig vom Unterdruck im Filter
    Umgebungstemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrische SicherheitCE
    Schutzart
    IP54
    Abmessungen (B x H x T)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Details siehe Maßzeichnungen)
    Gewicht
    18 kg
    Energieversorgung
    DrehstromΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Hilfsgasanschlüsse
    Spülluft40 mm
    KontrollfunktionenUnterdruckwächter (Schaltpunkt –35 hPa)
    Eingebaute KomponentenZweistufenluftfilter, Typ Europiclon, Staubkapazität 200 g
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads