Ihr Nutzen
- Einfache Installation, Inbetriebnahme und Bedienung
- Messung unabhängig von Gasgeschwindigkeit, Feuchte und Partikelladung
- Nach EN 15267 eignungsgeprüft
- Wartungsarm durch Selbstüberwachung



Der DUSTHUNTER SB100 ist ein eignungsgeprüftes Messgerät zur Erfassung sehr kleiner bis mittlerer Staubgehalte in anspruchsvollen Anwendungen, wie zum Beispiel in heißen oder aggressiven Gasen. Die Messung basiert auf der Rückwärtsstreuung von Licht. Die Installation erfolgt von nur einer Kanalseite, wobei zwei verschiedene Eindringtiefen möglich sind. Die Hintergrundstrahlung wird automatisch kompensiert, daher ist kein Lichtabsorber erforderlich. Eine automatische Überprüfung von Null- und Referenzpunkt sowie eine Verschmutzungskontrolle sind im Gerät integriert.
Hinweis: Die genauen Gerätespezifikationen und Leistungsdaten des Produkts können abweichen und sind abhängig von der jeweiligen Applikation und Kundenspezifikation.
Messgrößen | Streulichtintensität, Staubkonzentration (nach gravimetrischer Vergleichsmessung) | ||||||
Eignungsgeprüfte Messgrößen | Streulichtintensität | ||||||
Messprinzipien | Lichtstreuung rückwärts | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Konformitäten | Zugelassen für genehmigungsbedürftige Anlagen 2001/80/EG (13. BImSchV) 2000/76/EG (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU | ||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||
Kontrollfunktionen | Automatischer Selbsttest (Linearität, Verschmutzung, Drift, Alterung) Verschmutzungsgrenzwerte: bei 20 % Warnung, bei 30 % Störung Manueller Linearitätstest mittels Referenzfilter |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
Beschreibung | Einheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten | ||||||||||
| |||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||
| |||||||||||
Analogausgänge | 3 Ausgänge: 0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Analogeingänge | 2 Eingänge: 0 ... 20 mA Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Digitalausgänge | 5 Relaiskontakte: 48 V, 1 A Potenzialfrei; für Statussignale | ||||||||||
Digitaleingänge | 4 potenzialfreie Kontakte | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Bedienung | Über LC-Display oder Software SOPAS ET | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Optionen | Schnittstellen-Modul(e) I/O-Modul(e) |
Beschreibung | Einheit zur Steuerung der Systemkomponenten und zur Auswertung und Ausgabe der von ihnen bereitgestellten Daten. Mit integrierter Spüllufteinheit. | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||
| |||||||||||
Analogausgänge | 3 Ausgänge: 0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω Galvanisch getrennt; zwei weitere Ausgänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Analogeingänge | 2 Eingänge: 0 ... 20 mA Nicht galvanisch getrennt; zwei weitere Eingänge beim Einsatz von I/O-Modulen (Option) | ||||||||||
Digitalausgänge | 5 Relaiskontakte: 48 V, 1 A Potenzialfrei; für Statussignale | ||||||||||
Digitaleingänge | 4 potenzialfreie Kontakte | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Bedienung | Über LC-Display oder Software SOPAS ET | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Optionen | Schnittstellen-Modul(e) I/O-Modul(e) |
Beschreibung | Einheit zur Bereitstellung staubfreier Luft für die Spülung optischer Flächen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Sicherheit | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollfunktionen | Unterdruckwächter (Schaltpunkt –35 hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eingebaute Komponenten | Zweistufenluftfilter, Typ Europiclon, Staubkapazität 200 g |