Kontakt
Feedback

Optische Spurführungssensoren

Optische Spurführungssensoren

Optische Spurführungssensoren erkennen lumineszierende Klebebänder zur Kennzeichnung von Fahrspuren unabhängig von Untergrund, Verschmutzung oder Fehlstellen und übermitteln Abweichungen von der Spurmitte an die Steuerung. Das Anlegen
und Verändern von Spuren ist einfach und wirtschaftlich. Zudem lesen die Sensoren während der Fahrt 1D-Codes und übertragen Streckeninformationen oder Fahrbefehle.

1 Treffer:

Produktfamilie OLS
Der Sensor für die optische Spurführung
  • Detektion lumineszierender Klebebänder
  • Sehr hohes Signal-Rausch-Verhältnis (~1:1.000)
  • 180 mm Lesefeld (bis zu 3 Spuren lesbar)
  • Ausgabe der Abweichung vom Spurmittelpunkt, Spurbreite und Auslesen von Barcodes
  • Robust gegenüber Fremdlicht, Schmutz und Glanz
  • Fehlstellenkompensation
  • Genauigkeit: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 oder Ethernet TCP/IP oder IO-Link
Nach oben