Smart Fluid Power – Sensoren von SICK für die Hydraulik und Pneumatik machen den Unterschied
In vielen Industrien sind heutzutage neben den weitverbreiteten Servomotoren auch pneumatische und hydraulische Systeme im Einsatz. SICK ist mit seiner intelligenten Sensorik bei Antrieben immer mittendrin. Fluid-Power-Sensoren von SICK messen in der Pneumatik und Hydraulik – intelligent, flexibel und zuverlässig.
Fluid Power von SICK – das können wir alles messen
Unsere Kernthemen: Ihre Benefits bei Fluid-Power-Applikationen

Condition Monitoring und Predictive Maintenance
Lange Zeit waren Condition Monitoring und Predictive Maintenance reine Zukunftsmusik. Aber die zunehmende Digitalisierung der Produktion gepaart mit immer leistungsfähigeren Methoden zur Auswertung von Daten ermöglicht zunehmend den Sprung vom reinen Beobachten hin zur erfahrungsbasierten Prognose von Messwerten. Sensoren von SICK spielen dabei eine wichtige Rolle als Datenlieferanten. Sie bestechen nicht nur durch Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Durch ihre IO-Link-Fähigkeit ist auch ein einfacher und effizienter Zugriff auf Messdaten gewährleistet. Abgerundet wird dies durch entsprechende Integrationsprodukte, die die Daten für Industrie 4.0 verarbeiten und bereitstellen.

Flexibilität und einfache Integration
Blitzgescheit und blitzschnell installiert. Die Intelligenz der Sensoren zeigt sich auch in ihrer flexiblen Handhabung. Sensorintegration über alle gängigen Schnittstellen wie die IO-Link-Schnittstelle gelingt mühelos und das Plug-and-play ist bei den Fluid-Power-Sensoren von SICK selbstverständlich Standard. Damit sind Austausch und Wartung von Sensoren einfach. Und auch das Nachrüsten mit intelligenten Sensoren von SICK ist dadurch ganz leicht.

Technologie aus Erfahrung
SICK verfügt über einen großen Erfahrungsschatz bei der Erfassung von Messwerten und -daten auf Grundlage von intelligenter Sensorik. Über Jahrzehnte hat der Sensorhersteller dabei nicht nur das Erfassen von Daten perfektioniert, sondern auch ihre intelligente Weiterverarbeitung und -nutzung vorangetrieben. Sensoren von SICK können mehr als nur messen – sie machen den Unterschied aus.
Maschinenbau und andere Industrien: Smarte Fluid-Power-Lösungen halten Systeme am Laufen
Im Maschinenbau, Konsumgüterbereich, in der Elektronik-, Solar- und der Automobilindustrie werden hydraulische und pneumatische Systeme in Zukunft aufgrund ihrer großen Flexibilität und Effektivität eine noch größere Rolle spielen. Die Liste der möglichen und bereits realisierten Applikationen ist lang. Dabei verbessern intelligente Sensoren von SICK die Anlagen- und Maschinenverfügbarkeit. Egal ob beim automatisierten Teilehandling, in Spritzgießmaschinen, hydraulischen Pressen oder CNC-Maschinen – Fluid-Power-Sensoren überprüfen bereits im Condition Monitoring wichtige Funktionsparameter. Noch nachhaltiger lassen sich die Sensoren bei der vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) einsetzen, die aus dem Condition Monitoring resultiert. Und das funktioniert dank SICK bereits jetzt.
Sensorlösungen für die Hydraulik oder Pneumatik im Detail
Fluid-Power-Sensorik für die Hydraulik
Fluid-Power-Sensorik für die Pneumatik