Codeleser: so wählen Sie den richtigen für Ihr Unternehmen

06.06.2023

Daten zu verfolgen und Informationen zu sammeln sind die Schlüssel zur Effizienz in der digitalen Welt. Ein Überblick über die wichtigsten Codeleser, die heute auf dem Markt erhältlich sind.

Der weltweite Track-und-Trace-Markt ist ein Beispiel für diesen Trend und hat heute einen Wert von rund 3,2 Milliarden Dollar, der bis 2027 auf 6 Milliarden Dollar ansteigen wird. In diesem Zusammenhang bietet der Markt eine Vielzahl von Codelesern an, die den Anforderungen aller Unternehmen gerecht werden.

Zu den verfügbaren Optionen zählen eindimensionale Barcodes, zweidimensionale Codes wie Datamatrix und QR-Codes sowie alphanumerische OCR-Identifikationscodes. Darüber hinaus gibt es auch Systeme mit RFID-Technologie (Radiofrequenz-Identifikation), die das Lesen, Schreiben und die kontinuierliche Aktualisierung von Informationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglichen.

Die Digitalisierung hat in der Industrie zu einem Wachstum von Bildverarbeitungssensoren geführt. Diese Sensoren erkennen und verfolgen Produkte und ermöglichen so die Integration von Inspektions- und Lokalisierungsfunktionen. Dies führt zu neuen Informationen und einem Mehrwert in Bezug auf Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Codelesegeräte können in drei Makrobereiche unterteilt werden: Identifikationssysteme, Dimensionierungssysteme und hybride Systeme, die Identifikations-, Positionierungs- und Wiegefunktionen kombinieren.

Codeleser werden in drei Makrobereiche unterteilt: Identifikationssysteme, Dimensionierungssysteme und hybride Systeme.
Codeleser werden in drei Makrobereiche unterteilt: Identifikationssysteme, Dimensionierungssysteme und hybride Systeme.

Codeleser: Identifikation

Im ersten Makrobereich werden Identifikationssysteme angeboten, die Objekte in der gesamten Logistikkette identifizieren können.

Das CLV-Identifikationssystem eignet sich besonders für Anwendungen in der Logistik, Automobil-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Es bietet sechsseitiges Lesen und kann im Start-Stopp- oder Dauerbetrieb betrieben werden.

Das ICR-System findet Verwendung bei anspruchsvollen Codeleseanforderungen in Sortierprozessen im Transport- und Logistikbereich. Es deckt Förderbandbreiten von bis zu 1.600 Millimetern ab und bietet vollständig integrierte Code-Lese- und Bildverarbeitungslösungen.

Das Lector65x-System ermöglicht eine omnidirektionale mehrseitige Codelesung in kleinen und mittelgrossen Förderanlagen und wird in der Logistik und auf Flughäfen eingesetzt. Es zeichnet sich durch eine dynamische Fokusanpassung und eine hohe Schärfentiefe im Fixfokus-Betrieb aus.

Das RF Identification System ist die Lösung für die Objektidentifikation von Materialflüssen mit RFID-Tags. Das System ermöglicht eine berührungslose Objektidentifikation von gestapelten Materialströmen mit RFID-Schreib- und Lesegeräten.

Codeleser: Dimensionierung

Der zweite Makrobereich beinhaltet Systeme, die Lösungen zur Produktdimensionierung bieten.

Das VMS4x00/5x00 ist ideal für Anwendungen, bei denen höchste Präzision erforderlich ist. Es ermöglicht eine Messgenauigkeit von bis zu 5 mm x 5 mm x 2 mm für Objektgrößen von bis zu 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm und kann Verformungen ab einer Dimension von 10 mm auf allen sechs Seiten erkennen.

Das VMS6x00/7x00 ist die geeignete Codeleselösung für die Vermessung und Positionsbestimmung von großen oder komplexen Objekten. Es bietet eine Messgenauigkeit von bis zu 20 mm x 20 mm x 20 mm für Objektgrößen von bis zu 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm und Förderbandgeschwindigkeiten von bis zu 3,0 m/s.

Hybride Systeme

Hybride oder kombinierte Systeme beziehen sich auf Lösungen, die Identifikations-, Positionierungs- und Wiegesysteme integrieren.

Der Master Data Analyzer wird in der Intralogistik und im Wareneingangsprozess eingesetzt, um Stammdaten von Objekten zu erfassen. Diese mobile Lösung mit industrieller Akkutechnologie und WLAN ermöglicht das Lesen von 1D- und 2D-Barcodes mit einer Messgenauigkeit von 5 mm x 5 mm Volumen.

Master Data Analyzer Vision hingegen ermöglicht die Stammdatenerfassung mit 3D-Snapshot-Technologie und basiert auf 3D-Vision. Es kann 1D- und 2D-Codes mit einer Messgenauigkeit von 5 mm x 5 mm x 2 mm lesen.

DWS Pallet ist die Lösung für die volumetrische Gewichtserfassung von Paletten und anderen sperrigen und voluminösen Sendungen.

DWS Dynamic hingegen ist ein modulares System für die dynamische Identifikation, Messung und Verwiegung von Objekten, das einen integrierten Alibispeicher für die zentrale Speicherung von LFT-Daten hat.

 

Weitere Beiträge

Lesen Sie mehr
Neue Sensortechnologie hilft bei der Lösung altbekannter Etikettierprobleme

Lesen Sie mehr

Höhere Effizienz bei der Etikettierung in der Logistik mit Hightech von Zetes

Lesen Sie mehr