FieldEcho ermöglicht die Parametrierung und Überwachung aller IO-Link-Geräte in einer Anlage über den gesamten Lebenszyklus hinweg, unabhängig vom eingesetzten SPS-System, Feldbus oder IO-Link-Master.
Unterstützte Programmiersprachen
Java Runtime Environment (JRE) V1.8
Sprache
mehrsprachig
Systemvoraussetzungen
Betriebssystem
Windows 10
Windows 7 (32 bit/64 bit)
Windows 8 (32 bit/64 bit)
Benötigter Speicherplatz
50 MB
Prozessor
Mind. Pentium 1 GHz oder höher
Frequenz und Arbeitsspeicher
1 GB RAM
Minimale Bildschirmauflösung
1.024 px x 768 px
Unterstützte Browser
Google Chrome (Version 63 oder höher)
Internet Explorer (IE11 oder höher auf Windows 7, 10)