Übersicht
Umsetzung des Hermes-Standards leicht gemacht
Der Hermes-Standard, gelistet unter IPC-HERMES-9852, ist ein modernes Maschine-zu-Maschine-Kommunikationsprotokoll – maßgeschneidert für Leiterplattenbestückungslinien. Auf dem Weg zur Fabrik der Industrie 4.0 ist das Hermes-Protokoll ein elementarer Baustein, den die bisherige Standardschnittstelle SMEMA nicht realisieren kann. Eine lückenlose Verwendung des Hermes-Standards ermöglicht eine höhere Automatisierung von Liniensteuerungen und eine durchgängige Rückverfolgbarkeit der Leiterplatten. SICK bietet mit Hermes SMEMA Connect skalierbare Lösungen für die Nachrüstung von Maschinen mit SMEMA-Schnittstelle, sodass diese gemeinsam mit Maschinen mit Hermes-Schnittstellen in Leiterplattenbestückungslinien operieren können.
Auf einen Blick
- Übersetzung von SMEMA-Signalen in Hermes-Nachrichten
- Herstellerunabhängige Integration von Maschinen mit SMEMA-Schnittstellen in Hermes-Linien
- Einbindung von Identifikationssensoren für die Erfassung und Bereitstellung von Board-IDs und Magazin-IDs
- Vertikale Kommunikation via IPC-CFX, MQTT, OPC UA, REST auf Anfrage
- Browserbasierte Benutzerschnittstelle zur Konfiguration von Applikationen