SICK AppSpace SensorApps
Dolly Positioning

3D Snapshot – Positionsbestimmung zur Aufnahme von Rolluntersetzern

Ihr Nutzen

  • Kurze Prozesszeit für die Aufnahme von Rolluntersetzern
  • Steigert die Effizienz fahrerloser Transportsysteme in der Logistik
  • Geringer Wartungsaufwand durch stabile App-Hardware-Kombination
  • Einfache Integration an fahrerlosen Transportsystemen
  • Automatisierte und zuverlässige Positionsbestimmung für nahezu jeden Rolluntersetzer
  • Basiert auf SICK AppSpace und ermöglicht, applikationsspezifische Key Apps per SICK AppManager auf den Sensor zu laden

Übersicht

3D Snapshot – Positionsbestimmung zur Aufnahme von Rolluntersetzern

Bei der automatischen Aufnahme eines Rolluntersetzers durch ein fahrerloses Transportsystem (FTS) kommt es auf Präzision an. Denn die Feinpositionierung des FTS erfordert eine genaue Bestimmung der relativen Lage und Position des Rolluntersetzers. Die Daten hierfür stellt die SensorApp Dolly Positioning bereit. Sie läuft direkt auf dem 3D-Vision-Sensor Visionary-T AP von SICK. Die für die automatisierte Aufnahme des Rolluntersetzers erforderlichen Messwerte werden auf dem Sensor vorverarbeitet, ausgewertet und anschließend an die Steuerung des fahrerlosen Transportsystems übergeben. Die SensorApp Dolly Positioning basiert auf dem SICK-AppSpace-Konzept und lässt sich als fertige, applikationsspezifische Key App auf den Sensor laden.

Auf einen Blick
  • Automatisierte Positionsbestimmung verschiedenster Rolluntersetzern
  • Verarbeitung von Distanzwerten mit 144 x 176 Pixeln pro Aufnahme
  • Arbeitsbereich: 1 m bis 1,5 m
  • < 800 ms Prozessierungszeit für die Detektion der Koordinaten

 

Mobile Roboter:
Move into new dimensions

Die Robotik macht sich auf den Weg – ob in der Produktion, in der Logistik oder im Service. Sensorlösungen für alle Varianten mobiler Roboter

Erfahren Sie mehr

Mit SICK gelingt machine vision
Individuell und einfach zu konfigurierende 2D- und 3D-Bildverarbeitung – dank SICK AppSpace
Mit SICK gelingt machine vision
Individuell und einfach zu konfigurierende 2D- und 3D-Bildverarbeitung – dank SICK AppSpace
Mit SICK gelingt machine vision

Individuell und einfach zu konfigurierende 2D- und 3D-Bildverarbeitung – dank SICK AppSpace

Erfahren Sie mehr

Vorteile

Erweitern Sie mit SensorApps von SICK die Funktionalität der 3D-Vision-Kameras Visionary-T AP.

Die SensorApp Dolly Positioning sorgt für automatisierte Positionsbestimmung des Rolluntersetzers und damit für hohe Flexibilität bei dessen Einsatz.

Steigert durch kurze Prozesszeiten bei der Aufnahme von Rolluntersetzern die Effizienz von fahrerlosen Transportfahrzeugen in der Logistik.
Hersteller und Anwender fahrerloser Transportfahrzeuge profitieren von der einfachen Integration von App und Sensor.

Die SensorApp Dolly Positioning von SICK ermöglicht eine zuverlässige Positionsbestimmung von Rolluntersetzern und lässt sich einfach in fahrerlose Transportfahrzeuge integrieren. Gleichzeitig besteht durch die Kombination von Sensor und App ein geringer Wartungsaufwand für die eingesetzten Fahrzeuge.

Unterstützte Produkte

Produkte

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Aufgabenstellung3D-Positionsbestimmung zur Aufnahme von Rolluntersetzern
    Technologie3D Snapshot
    SpracheEnglisch
    Unterstützte Produkte

    V3S140-2AAAAAA

    V3S140-2AABAAB

    Minimale Bildschirmauflösung176 px x 144 px
    Unterstützte BrowserGoogle Chrome (Version 77 oder höher)
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads