Die generische Variante sBot Stop ermöglicht ein kompaktes Maschinendesign mit minimalem Sicherheitsabstand zum Gefahrbereich durch die Kombination eines Sicherheits-Laserscanners mit einem Sicherheits-Lichtvorhang oder einer Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke und der Sicherheitssteuerung Flexi Classic. Die Sicherheitsfunktionen sind als vorgefertigte, getestete Steuerlogik für die nicht programmierbare Sicherheitssteuerung Flexi Classic verfügbar und sind einfach und schnell per Drehschalter auswählbar.
Die Systemvariante sBot Stop – URCap ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration und Handhabung des Sicherheitssystems direkt über die Roboterhardware (Universal Robots Teach Pendant), indem es die Vorteile eines Sicherheits-Laserscanners zur Absicherung mit denen der intuitiven Software sBot – URCap kombiniert.