Sicherheitssysteme für automatisierten Materialfluss
Safe Portal

Zuverlässige und produktive Lösung zur Mensch-Material-Unterscheidung

Ihr Nutzen

  • Sie profitieren von hoher Anlagenverfügbarkeit durch Einsatz zuverlässiger Sicherheits-Laserscanner – keine Muting-Sensoren nötig
  • Ermöglicht Ihnen adaptive Produktionsprozesse, weil unterschiedliche Fahrzeuge und andere Objekte passieren können
  • Schnelle und einfache Integration in bestehende Steuerungen
  • Sie sparen Platz und Kosten und reduzieren die Wartung von Hardware durch Verzicht auf Schwingtüren
  • Nutzen Sie die Kompetenz von SICK für eine effiziente Implementierung des Sicherheitssystems

Übersicht

Zuverlässige und produktive Lösung zur Mensch-Material-Unterscheidung

Das TÜV-zertifizierte Sicherheitssystem Safe Portal dient der effizienten Zugangsüberwachung an Materialübergabestationen. Es besteht aus zwei Sicherheits-Laserscannern und einem Funktionsbaustein für die Siemens-S7-Steuerung und erfüllt die Anforderungen der EN ISO 13849. Die vertikal ausgerichteten Sicherheits-Laserscanner sichern mit intelligenter Schutzfeldauswertung Applikationen bis PL d zuverlässig und lückenlos ab. Im Vergleich mit anderen Lösungen zur Mensch-Material-Unterscheidung ist damit in jeder Situation ununterbrochen für die Sicherheit von Personen gesorgt. Gleichzeitig können Objekte mit vordefinierten Konturen das Portal jederzeit sicher passieren. Dies ermöglicht einen sehr flexiblen Produktionsprozess bei höchstmöglicher Produktivität.

Auf einen Blick
  • TÜV-zertifiziertes System mit permanenter Schutzfeldüberwachung und PL d
  • Erkennung von Objekten durch intelligente Schutzfeldauswertung
  • Funktionsbaustein für die Integration in Siemens-S7-Steuerungen
  • Nur 2 Sicherheits-Laserscanner mit vertikaler Ausrichtung der Schutzfelder nötig

Vorteile

Produktive und sichere Mensch-Material-Unterscheidung

Mit Safe Portal erhalten Sie ein zertifiziertes Sicherheitssystem, das gemäß den Anforderungen der ISO 13849 entwickelt wurde. Die Zugangsabsicherung beim automatisierten Materialfluss erfolgt lückenlos, kontinuierlich und flexibel. Als Anwender profitieren Sie dadurch von einer hohen Anlagenverfügbarkeit.

TÜV-zertifiziert

Um die sicherheitstechnische Bewertung hat sich SICK schon gekümmert: Sie können Safe Portal für Applikationen bis Performance Level d einsetzen.

Konstant sicher

Wenn ein Fahrzeug passiert, schaltet das System eine entsprechende Öffnung im Schutzfeld frei. Bereiche über und neben dem Fahrzeug bleiben dadurch konstant überwacht.

Lückenlose Sicherheit beim Materialfluss Ihrer Anlagen

Effiziente und flexible Integration

Safe Portal kommt mit nur zwei vertikal ausgerichteten Sicherheits-Laserscannern aus, sodass Schwingtüren mit unflexiblem, mechanischem Aufbau der Vergangenheit angehören. Dies reduziert nicht nur die Kosten, sondern spart auch noch Platz durch die geringe Installationstiefe.

Hohe Flexibilität

Für komplexe Produktionsprozesse kann das Sicherheitssystem auf die Erkennung verschiedener Fahrzeugtypen ausgelegt werden.

Schnelle Implementierung

Mit dem Funktionsbaustein für Siemens-S7-Steuerungen implementieren Sie Safe Portal einfach in Ihrer vorhandenen Infrastruktur.

Schnelle und einfache Anpassung an Ihre Anforderungen

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsaufgabeZugangsabsicherung
    Einsatzbereich

    Automatisierter Materialfluss

    Schubplattformen

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads