Sicherheitssysteme für Roboter

Offener Zugang für sichere Produktivität

Mit funktionaler Sicherheit sorgen Sie für ein produktives Zusammenspiel von Mensch und Roboter. Sicherheitssysteme von SICK ermöglichen freien Zutritt zum Arbeitsbereich und sorgen damit für effiziente Arbeitsprozessen mit geringen Stillstandszeiten.

Mehr

Sicherheitssysteme für Materialfluss

Innovative Lösungen zur Zugangsabsicherung

Kontinuierlicher Materialfluss ermöglicht effiziente Prozesse in modernen Produktions- und Logistikanlagen. Ein Schlüsselfaktor dabei sind intelligente Sicherheitslösungen. Finden Sie Ihr passendes Sicherheitssystem für eine produktive Zugangsabsicherung.

Mehr

Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs

Zuverlässiges Absichern für produktive Logistikprozesse

Mobile Plattformen sind das Rückgrat moderner Produktions- und Logistikhallen. Nutzen Sie für die flexible Absicherung Ihrer Fahrzeuge die zuverlässigen und kosteneffizienten Sicherheitssysteme von SICK. Abgestimmt auf Ihre Anforderungen sorgen diese für einen normgerechten und wirtschaftlichen Betrieb.

Mehr

Schlüsselfertige Sicherheitslösungen

Alles aus einer Hand: von der Planung bis zur Abnahme

Suchen Sie nach einer sicheren, produktiven und maßgeschneiderten Komplettlösung? Hier finden Sie das volle Programm: Von der individuellen Beratung, über die Planung und Ausführung bis zur Abnahme übernimmt SICK für Sie das gesamte Projekt.

Mehr
Sicherheitssysteme für Roboter
Sicherheitssysteme für Materialfluss
Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs
Schlüsselfertige Sicherheitslösungen

Wählen Sie Ihre Lösung

Hier finden Sie passende Produkte oder Produktfamilien

Filtern nach:

101 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 101

Sicherheitslaserscanner, Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Unterproduktfamilie: microScan3 Core – EFI-pro
  • Ausführung: Sensor inklusive Systemstecker (auf der Unterseite vormontiert)
  • Integration in die Steuerung: EFI-pro
  • Schutzfeldreichweite: 4 m
  • Scanwinkel: 275°
  • Anzahl Felder: 8
  • Anschlussart: M12
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitslaserscanner, Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Unterproduktfamilie: microScan3 Core – EFI-pro
  • Ausführung: Sensor inklusive Systemstecker (auf der Unterseite vormontiert)
  • Integration in die Steuerung: EFI-pro
  • Schutzfeldreichweite: 5.5 m
  • Scanwinkel: 275°
  • Anzahl Felder: 8
  • Anschlussart: M12
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitslaserscanner, Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Unterproduktfamilie: microScan3 Pro – EFI-pro
  • Ausführung: Sensor inklusive Systemstecker (auf der Unterseite vormontiert)
  • Integration in die Steuerung: EFI-pro
  • Schutzfeldreichweite: 5.5 m
  • Scanwinkel: 275°
  • Anzahl Felder: 128
  • Anschlussart: M12
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitslaserscanner, Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Unterproduktfamilie: microScan3 Pro – EFI-pro
  • Ausführung: Sensor inklusive Systemstecker (auf der Unterseite vormontiert)
  • Integration in die Steuerung: EFI-pro
  • Schutzfeldreichweite: 4 m
  • Scanwinkel: 275°
  • Anzahl Felder: 128
  • Anschlussart: M12
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitssteuerungen, Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs
Safe EFI-pro System, Flexi Soft
  • Modul: I/O-Modul
  • Sichere Eingänge: 8
  • Sichere Ausgänge: 4
  • Flexi-Loop-kompatibel: ja
  • Anschlussart: Zugfederklemmen
  • Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitslaserscanner, Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Unterproduktfamilie: microScan3 Pro – EFI-pro
  • Ausführung: Sensor inklusive Systemstecker (auf der Unterseite vormontiert)
  • Integration in die Steuerung: EFI-pro
  • Schutzfeldreichweite: 9 m
  • Kollisionsschutzfeldreichweite: 19 m
  • Scanwinkel: 275°
  • Anzahl Felder: 128
  • Anschlussart: M12
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitslaserscanner, Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Unterproduktfamilie: microScan3 Core – EFI-pro
  • Ausführung: Sensor inklusive Systemstecker (auf der Unterseite vormontiert)
  • Integration in die Steuerung: EFI-pro
  • Schutzfeldreichweite: 9 m
  • Scanwinkel: 275°
  • Anzahl Felder: 8
  • Anschlussart: M12
Details
Jetzt vergleichen
Stück
Sicherheitssysteme für automatisierten Materialfluss
Safe Entry Exit
  • Variante: Flexi-Soft-Variante
  • Lieferumfang: Software, Betriebsanleitung, Schaltungsbeispiel und SISTEMA-Datei
  • Hinweis: Mit dem Kauf akzeptieren Sie die unter Downloads > Dokumentationen abrufbare Produktbeschreibung in Verbindung mit den Allgemeine Vertragsbedingungen für die Überlassung von Softwareprodukten (AVB Software SICK).
  • Systemvoraussetzungen: Das System benötigt eine berührungslos wirkende Schutzeinrichtung Typ 4. Die Projektdatei benötigt ein Flexi Soft Hauptmodul FX3-CPUx (Versionstand: 4.0 oder höher), Flexi Soft I/O-Module FX3-XTIO (Versionsstand: 3.0 oder höher) sowie den Flexi Soft Designer (Versionstand: 1.9.4 oder höher).
Details
Jetzt vergleichen
Stück

Treffer 1 - 8 von 101

Vorteile

Sicherheitssysteme für Roboter – einfache und effiziente Absicherung

Gestalten Sie frei zugängliche Roboter sicher und produktiv mit den Sicherheitssystemen Safe Robotics Area Protection. Mit den Systemvarianten sBot Speed und sBot Speed CIP reduzieren die Roboter dynamisch ihre Geschwindigkeit, sobald sich eine Person nähert – bis hin zum sicheren Stopp. Damit vermeiden Sie unnötige Maschinenstillstände. Die Systemvariante sBot Stop hingegen löst direkt einen sicheren Stopp aus, sobald eine Person den Gefahrbereich betritt. Damit Ihre Prozesse reibungslos weiterlaufen, verfügen alle Systemvarianten über einen automatischen Wiederanlauf.

sBot Speed

Verringern Sie Ihre Stillstandszeiten durch Geschwindigkeitsreduzierung. Spezielle Varianten erhältlich für Roboter von Yaskawa und Universal Robots.

Vorteile sBot Speed

sBot Speed CIP

Integrieren Sie Ihren Roboter von FANUC oder KUKA dank EtherNet/IP™ CIP Safety™ schnell und sicher. Besonders geeignet für hintertretbare Roboteranwendungen.

Vorteile sBot Speed CIP

sBot Stop

Profitieren Sie von einer einfachen Lösung für einen sofortigen automatischen Wiederanlauf.

Vorteile sBot Stop

Sicherheitssysteme für Materialfluss – intelligente Lösungen für effiziente Prozesse

Mit den TÜV-zertifizierten Sicherheitssystemen für den automatisierten Materialfluss sichern Sie Zugänge an Materialübergabestationen ab. Die Systeme bestehen aus Hardware, Software und Integrationshilfen für die Installation, Inbetriebnahme und Wartung. Dieses Zusammenspiel ermöglicht Ihnen auch in komplexen Anwendungen eine produktive Mensch-Material-Unterscheidung.

Safe Portal

Sichern Sie den Materialfluss Ihrer Anlagen lückenlos ab. Safe Portal nutzt Sicherheitslaserscanner mit vertikaler Ausrichtung der Schutzfelder.

Produktdetails Safe Portal

Safeguard Detector

Sparen Sie Zeit und Kosten mit einer intelligenten Sensorlösung. Safeguard Detector sichert die Materialzufuhr an Verpackungsmaschinen ab.

Produktdetails Safeguard Detector

Safe Entry Exit

Bleiben Sie flexibel und sparen Sie gleichzeitig Platz. Safe Entry Exit erhöht die Produktivität durch den Verzicht auf Muting-Sensoren.

Produktdetails Safe Entry Exit

Sicherheitssysteme für AGVs und AMRs – beschleunigen Sie Ihre Prozesse

Hohe Produktivität entsteht durch die Vermeidung von Kollisionen und Stillständen. Dieses einfache Prinzip gilt für alle mobilen Plattformen, im Innen- und Außenbereich. Nutzen Sie Sicherheitssysteme mit zuverlässiger Sensorik und intelligenter Software für Ihre Logistikprozesse. Dabei ist es wichtig, dass die Fahrzeuge situativ ihre Fahrgeschwindigkeit anpassen: ob in Kurven, beim Umfahren von Hindernissen oder bei Regen und Schnee.

Safe AGV Easy

Profitieren Sie von einem einfachen und wirtschaftlichen Sicherheitssystem für Ihre AGVs und AGCs.

Produktdetails Safe AGV Easy

AGV Dynamic Weather Assist

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit von AGVs im Außenbereich durch wetterabhängige Geschwindigkeitsanpassung.

Produktdetails AGV Dynamic Weather Assist

Safe EFI-pro System

Nutzen Sie smarte und intuitiv konfigurierbare Funktionen für hohe Produktivität bei anspruchsvollen Aufgaben.

Produktdetails Safe EFI-pro System

Sicherheitssysteme für Outdoor-Automatisierung – Grenzen überwinden

Erschließen Sie sich neue Möglichkeiten zur Prozessoptimierung und Flächennutzung mit sicherer Outdoor-Automatisierung. Mit robuster Hardware und intelligenter Software vermeiden Sie Stillstände auch bei schlechten Wetterbedingungen. Das Sicherheitssystem AGV Dynamic Weather Assist erhöht mit wetterabhängiger Geschwindigkeitsanpassung die Produktivität Ihrer Fahrzeuge im Außenbereich.

Mehr zu AGV Dynamic Weather Assist

Downloads