Umfangreiche Konfigurationssoftware für die Sicherheitssteuerung von SICK
Die kostenfreie Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer erstellt für die Sicherheitssteuerung Flexi Soft eine einfache und übersichtliche Konfiguration. Dies erfolgt in nur drei Schritten: Hardwarekonfiguration, Logikerstellung sowie Übertragen der Konfiguration an Flexi Soft und Verifizierung. Die Software bietet Ihnen Modul- und Elementinformationen sowie einen grafischen Verdrahtungsplan für eine schnelle Inbetriebnahme und vollständige Dokumentation Ihrer Maschine. Zusätzlich können Sie einzelne Flexi-Link-Stationen sowie ein gesamtes Flexi-Link-System in nur einer einzigen Datei konfigurieren und Teile des Projekts verifizieren. Optional stehen Ihnen erweiterte lizenzierte Funktionen, wie der automatisierte Download, zur Verfügung.
Auf einen Blick
Einfache Logikverknüpfungen per Drag-and-drop
Bis zu 255 zertifizierte Funktionsbausteine für jede Flexi-Soft-Station
Offlinesimulation des Projekts
Projektteil-Verifizierung
Umfangreicher Projektbericht in nur einer Datei
Ausführliche Verdrahtungshilfe
Lizenzierung für automatisierten Download oder für Sicherheitssysteme optional
Vorteile
Mit wenigen Schritten zur schnellen Inbetriebnahme
Erforderliche Sicherheitsfunktionen an Maschinen realisieren Sie mit der Sicherheitssteuerung Flexi Soft und der Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer. Lassen Sie sich von einer Software mit durchdachter Benutzerführung und detaillierten Informationen überzeugen: Verknüpfen Sie Ihre Geräte und Funktionen einfach in der Hardwarekonfiguration und im Logikeditor. Flexi Soft Designer bietet Ihnen eine rechtssichere und schnelle Inbetriebnahme Ihrer Maschine.
Einfache und intuitive Benutzerführung Per Drag-and-drop können Sie Geräte, Funktionsbausteine und Logikverknüpfungen einfach platzieren und verschieben. So erstellen Sie im Handumdrehen die Logik für eine oder mehrere Flexi-Soft-Stationen.Schnell von der Konfiguration zur Verifizierung Die Software enthält 255 TÜV-zertifizierte Funktionsbausteine, mit deren Hilfe Sie die Konfiguration der Sicherheitssteuerung schnell erstellen. Anschließend lassen sich die geplanten Sicherheitsfunktionen in einer Simulation darstellen. Verifizieren Sie einzelne Projektteile und beschleunigen Sie so die finale Konzepterstellung für Ihre Maschine.Detaillierter Bericht für die Dokumentation Flexi Soft Designer bietet einen detaillierten Bericht über alle Projektdetails mit Stückliste und Verdrahtungsplan. So können Sie die Flexi-Soft-Station schnell im Schaltschrank installieren. Nutzen Sie den Bericht für Ihre Maschinendokumentation.
Intuitiv, rechtssicher und schnell: die Konfiguration der Sicherheitsfunktionen
Ein Maschinenleben lang im Einsatz
Mit der Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer können Sie Ihre Maschinenprojekte detailliert überprüfen. Speichern, vergleichen und simulieren Sie Sicherheitsfunktionen, bevor Sie diese in Ihre Maschine integrieren. Dabei ist die Software über den gesamten Maschinenlebenszyklus im Einsatz: von der Konfiguration über den automatischen Download und die Inbetriebnahme bis hin zur Diagnose und Wartung.
Rundumblick auf die Sicherheit der Maschine Konfigurieren und simulieren Sie Ihre Sicherheitsapplikation ohne Hardware ganz einfach an Ihrem Computer. Mit Flexi Soft Designer prüfen Sie dabei die Logikverknüpfungen und validieren die Sicherheitsfunktionen.Effizienz dank Echtzeitdaten Die Funktion Datenrekorder der Software Flexi Soft Designer zeichnet Daten aus Ihrer Applikation kontinuierlich, zuverlässig und in Echtzeit auf. Die Daten lassen sich speichern und für schnelle Fehleranalyse und -behebung nutzen.Direkter Vergleich im Projekt Über die Funktion ‚Projektvergleich‘ wird die Konfiguration der Sicherheitssteuerung Flexi Soft mit der Konfiguration in der Software verglichen. Unterschiede und Änderungen werden schnell visualisiert.
Übersichtlich und effizient: Einfach von der Konfiguration bis zur Multiplikation eines Projekts
Um zahlreiche Softwarelizenzen erweiterbar
Die Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer ist mit der Sicherheitssteuerung Flexi Soft kompatibel. Im Gerätekatalog der Software sind darüber hinaus zahlreiche SICK-Sicherheitssensoren verfügbar. Die kostenfreie Konfigurationssoftware ist um viele Softwarelizenzen erweiterbar und lässt sich daher sehr gut auf Ihre Applikation abstimmen – mit dem Ziel, ihre Produktivität zu steigern.
Schnelle Inbetriebnahme von Flexi Soft
In Kombination mit Flexi Soft ermöglicht Flexi Soft Designer nicht nur die schnelle Inbetriebnahme Ihrer Maschine. Vielmehr unterstützt die Software dank detaillierter Informationen, Simulationsmöglichkeiten und einfachem Gerätetausch auch beim Service und der Maschinenwartung.
Konfigurationen schnell vervielfachen Die Softwarelizenz FSD Automated Download erlaubt den automatisierten Download verifizierter Konfigurationen in die Sicherheitssteuerung. Das spart Zeit und Kosten – in der Serienfertigung von Produkten sowie bei Inbetriebnahme und Wartung von Maschinen.Schneller am Ziel mit Sicherheitssystemen von SICK
SICK bietet Sicherheitssysteme mit lizenzierten Sicherheitsfunktionen für die Sicherheitssteuerung Flexi Soft. Zunächst wählen zwischen unterschiedlichen vorkonfigurierten Applikationen. Anschließend führen Sie die Lizenzierung für das System komfortabel in der Software Flexi Soft Designer durch.