Übersicht
RFID-Sicherheitsschalter mit magnetischer Zuhaltung zum Prozessschutz
Der Sicherheitsschalter MLP1 mit magnetischer Zuhaltung ist die effiziente Lösung für Applikationen, die zusätzlich zur Sicherheitsfunktion einen Prozessschutz benötigen. Der RFID-Sicherheitsschalter überwacht seine Halbleiterausgänge selbst und bietet damit hohe Sicherheit bei der Türüberwachung. Außerdem sorgt ein starker Elektromagnet dafür, dass die Schutztür geschlossen bleibt und der Produktionsprozess nicht unterbrochen wird. Die Kombination dieser beiden verschleißarmen Technologien bietet große Toleranz gegen Türversatz und erhöht die Verfügbarkeit der Maschine. Das innovative Montagekonzept und die flachen Betätiger des MLP1 ermöglichen eine einfache Integration in das Maschinendesign.
Auf einen Blick
- Betätiger mit geringer oder hoher Codierungsstufe
- Magnetische Zuhaltekraft: 500 N, Rückhaltekraft: 25 N
- PL e, Kategorie 4 (EN ISO 13849), SIL 3 (EN 61508) für Türüberwachung
- Versatztoleranz: ± 5 mm
- Schutzart: IP67
- Standardisierte oder integrierte Montage
- Varianten mit zwei M12-Steckverbindern für einfache Kaskadierung