Sicherheitszuhaltungen
i200 Lock

i200-E0323 Lock
6026140
Hinweis: Der Betätiger ist separat zu bestellen. Details siehe "Zubehör".
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      SensorprinzipElektromechanisch
      ZuhalteprinzipArbeitsstromprinzip
      Anzahl Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung1
      Anzahl Schließer Zuhaltungsüberwachung1
      Anzahl Zwangsöffner Türüberwachung2
      Anzahl Schließer Türüberwachung1
      Anzahl Öffner Türüberwachung0
      Zuhaltekraft Fmax2.600 N (EN ISO 14119) 1)
      Zuhaltekraft FZh2.000 N (EN ISO 14119)
      Rückhaltekraft≤ 30 N
      Betätigungsfrequenz≤ 3.600 /h
      Betätigungsrichtungen3
      Anfahrgeschwindigkeit≤ 10 m/min
      • 1) Nur in Kombination mit mitgelieferten Befestigungsschrauben, sonst 1950 N.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      B10d-Wert2 x 106 Schaltspiele (bei geringer Last)
      BauartBauart 2 (EN ISO 14119)
      Codierungsstufe des BetätigersGeringe Codierungsstufe (EN ISO 14119)
      Sicherer Zustand im FehlerfallDer Schalter hat keine interne Fehlererkennung und kann keinen sicheren Zustand im Fehlerfall einnehmen. Die Fehlererkennung erfolgt durch die angeschlossene sicherheitsgerichtete Logikeinheit.
    • Funktionen
      Sichere ReihenschaltungKeine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose)
    • Schnittstellen
      AnschlussartLeitungseinführung, 3 x M20
      Anzeige Status
    • Elektrische Daten
      SchaltprinzipSchleichschaltglied
      GebrauchskategorieAC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
      Bemessungsbetriebsstrom (-spannung)

      3 A (240 V AC)

      3 A (24 V DC)

      Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
      Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2.500 V
      AusgangsartElektromechanische Kontakte
      Leistungsaufnahme≤ 7 W
      Kurzschlussschutz3 A gG
      Schaltspannung≥ 5 V DC
      Schaltstrom (Schaltspannung)≥ 5 mA (5 V DC)
      Magnetbetriebsspannung (20,4 V DC ... 26,4 V DC)
      Einschaltdauer Magnet100 %
      ZuhalteprinzipArbeitsstromprinzip
    • Mechanische Daten
      Gewicht0,55 kg
      GehäusematerialGlasfaserverstärkter Polyester
      Mechanische Lebensdauer1 x 106 Schaltspiele
    • Umgebungsdaten
      SchutzartIP65
      Betriebsumgebungstemperatur–20 °C ... +60 °C
      Lagertemperatur–20 °C ... +60 °C
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027272603
      ECl@ss 5.1.427272603
      ECl@ss 6.027272603
      ECl@ss 6.227272603
      ECl@ss 7.027272603
      ECl@ss 8.027272603
      ECl@ss 8.127272603
      ECl@ss 9.027272603
      ECl@ss 10.027272603
      ECl@ss 11.027272603
      ECl@ss 12.027272603
      ETIM 5.0EC002593
      ETIM 6.0EC002593
      ETIM 7.0EC002593
      ETIM 8.0EC002593
      UNSPSC 16.090139122205

    Technische Zeichnungen

    i200-E0323 Lock
    Maßzeichnung
    i200-E0323 Lock
    Schaltwegdiagramm Darstellung der Kontakte beim Herausziehen des Betätigers (vollständig gesteckt = 0 mm)
    i200-E0323 Lock
    Schaltelemente