Sicherheitszuhaltungen
i15 Lock

i15-MM0123 Lock
6034024
Hinweis: Der Betätiger ist separat zu bestellen. Details siehe "Zubehör".
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      SensorprinzipElektromechanisch
      ZuhalteprinzipRuhestromprinzip
      Anzahl Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung1
      Anzahl Schließer Zuhaltungsüberwachung0
      Anzahl Zwangsöffner Türüberwachung2
      Anzahl Schließer Türüberwachung0
      Anzahl Öffner Türüberwachung0
      Zuhaltekraft Fmax2.000 N (EN ISO 14119) 1)
      Zuhaltekraft FZh1.500 N (EN ISO 14119)
      Betätigungskraft≥ 35 N
      Rückhaltekraft≤ 30 N
      Betätigungsfrequenz≤ 7.000 /h
      Betätigungsrichtungen4
      Anfahrgeschwindigkeit≤ 20 m/min
      • 1) Mit gewinkeltem Betätiger: 1500 N.
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      B10d-Wert2 x 106 Schaltspiele (bei geringer Last)
      BauartBauart 2 (EN ISO 14119)
      Codierungsstufe des BetätigersGeringe Codierungsstufe (EN ISO 14119)
      Sicherer Zustand im FehlerfallDer Schalter hat keine interne Fehlererkennung und kann keinen sicheren Zustand im Fehlerfall einnehmen. Die Fehlererkennung erfolgt durch die angeschlossene sicherheitsgerichtete Logikeinheit.
    • Funktionen
      Sichere ReihenschaltungKeine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose)
    • Schnittstellen
      AnschlussartLeitungseinführung, 1 x M20
      Leiterquerschnitt0,34 mm² ... 1,5 mm²
    • Elektrische Daten
      Verschmutzungsgrad3
      SchaltprinzipSchleichschaltglied
      GebrauchskategorieAC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
      Bemessungsbetriebsstrom (-spannung)

      4 A (230 V AC)

      4 A (24 V DC)

      Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
      Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2.500 V
      AusgangsartElektromechanische Kontakte
      Leistungsaufnahme≤ 6 W
      Kurzschlussschutz4 A gG
      Schaltspannung≥ 12 V DC
      Schaltstrom (Schaltspannung)≥ 1 mA (24 V DC)
      Magnetbetriebsspannung (20,4 V DC ... 26,4 V DC)
      Einschaltdauer Magnet100 %
      ZuhalteprinzipRuhestromprinzip
    • Mechanische Daten
      Gewicht0,48 kg
      GehäusematerialThermoplast, glasfaserverstärkt
      Material des BetätigungskopfesMetall
      Mechanische Lebensdauer2 x 106 Schaltspiele
    • Umgebungsdaten
      SchutzartIP67
      Betriebsumgebungstemperatur–20 °C ... +55 °C
      Lagertemperatur–20 °C ... +55 °C
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027272603
      ECl@ss 5.1.427272603
      ECl@ss 6.027272603
      ECl@ss 6.227272603
      ECl@ss 7.027272603
      ECl@ss 8.027272603
      ECl@ss 8.127272603
      ECl@ss 9.027272603
      ECl@ss 10.027272603
      ECl@ss 11.027272603
      ECl@ss 12.027272603
      ETIM 5.0EC002593
      ETIM 6.0EC002593
      ETIM 7.0EC002593
      ETIM 8.0EC002593
      UNSPSC 16.090139122205

    Technische Zeichnungen

    i15-MM0123 Lock
    Maßzeichnung
    i15-MM0123 Lock
    Schaltelemente