Kontakt
Feedback

Sicherheitszuhaltungen

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung – Zugang zur rechten Zeit

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung verriegeln Schutzeinrichtungen sicher und verhindern den Zugang zu Bereichen, die mit Schutzeinrichtungen gesichert sind. Sicherheitsschalter mit Zuhaltung garantieren: Personen können Schutzeinrichtungen so lange nicht öffnen, bis Gefahr bringende Zustände – wie Nachlaufbewegungen von Maschinen – oder Maschinenprozesse, die nicht unterbrochen werden dürfen, beendet sind.

Filtern nach:

8 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 8

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie TR10 Lock
Bewährtes sicher weiterentwickelt – Sicherheitszuhaltung mit RFID-Überwachung
  • PL e für Tür- und Zuhaltungsüberwachung (EN ISO 13849)
  • 1690 N Zuhaltekraft
  • RFID-Betätiger mit geringer oder hoher Codierungsstufe (EN ISO 14119)
  • Schutzart IP 67, IP 69K
  • Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
  • Sichere Reihenschaltung von Sicherheitsausgängen (OSSDs)
  • Vier Betätigungsrichtungen
  • Flexi-Loop-ready
Produktfamilie TR110 Lock
Sicherheitszuhaltung mit Transponderüberwachung
  • PL e für Tür- und Zuhaltungsüberwachung (EN ISO 13849)
  • Zuhaltekraft: bis zu 3.900 N
  • Betätiger mit hoher Codierungsstufe (EN ISO 14119)
  • Schutzart: IP67, IP69K
  • Varianten mit Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
  • Drei Betätigungsrichtungen
  • Optionale Fluchtentriegelung
  • Varianten mit zwei beleuchtbaren Tasten
Produktfamilie i10 Lock
Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit hoher Zuhaltekraft
  • Schmales Kunststoffgehäuse
  • Starre und bewegliche Betätiger
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
  • Verriegelungs- und Türüberwachung
  • Schutzart IP 67
Produktfamilie i110 Lock
Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit hoher Zuhaltekraft
  • Schmales Kunststoffgehäuse
  • Betätigungskopf aus Metall
  • Starre und bewegliche Betätiger
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
  • Verriegelungs- und Türüberwachung
Produktfamilie MLP1
Sicherheitsschalter mit magnetischer Zuhaltung für Prozessschutz
  • 500 N magnetische Zuhaltekraft, 25 N Rückhaltekraft
  • PL e / Kat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) für Türüberwachung
  • Versatztoleranz von ± 5 mm
  • Schutzart IP 67
  • Standard- oder integrierte Montage
  • Varianten mit zwei M12-Steckverbindern für einfache Kaskadierung
Produktfamilie i200 Lock
Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit hoher Zuhaltekraft
  • Kompaktes Kunststoffgehäuse
  • Einführbereich für Betätiger aus Edelstahl
  • Wahlweise starrer, beweglicher oder Riegelbetätiger
  • 3 Leitungseinführungen M20 x 1,5
  • Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
  • Verriegelungs- und Türüberwachung
  • LED-Verriegelungsanzeige
Produktfamilie i15 Lock
Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit hoher Zuhaltekraft
  • Kompaktes Kunststoffgehäuse
  • Varianten mit Betätigungskopf aus Metall
  • Starre und bewegliche Betätiger
  • 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
  • Varianten in Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip
  • Verriegelungs- und Türüberwachung
  • Schutzart IP 67
Produktfamilie i14 Lock
Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit hoher Zuhaltekraft
  • Kompaktes Kunststoffgehäuse
  • Leitungseinführung M20 x 1,5
  • Ruhestromprinzip
  • Verriegelungsüberwachung
  • LED-Verriegelungsanzeige
  • Hilfsentriegelung auf drei Seiten

Treffer 1 - 8 von 8

Nach oben