Sicherheitsbefehlsgeräte
i150RP / Seilzugschalter

i150-RP313
6024883
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Anzahl Zwangsöffner3
      Anzahl Schließer1
      Betätigungskraft (Auslenkung)≤ 125 N (300 mm)
      Betätigungsfrequenz≤ 3.600 /h
      Betätigungsrichtungen1
      Seillänge≤ 75 m
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      B10d-Wert2 x 106 Schaltspiele (bei geringer Last)
      Sicherer Zustand im FehlerfallDer Schalter hat keine interne Fehlererkennung und kann keinen sicheren Zustand im Fehlerfall einnehmen. Die Fehlererkennung erfolgt durch die angeschlossene sicherheitsgerichtete Logikeinheit.
    • Funktionen
      Sichere ReihenschaltungKeine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose)
    • Schnittstellen
      AnschlussartLeitungseinführung, 3 x M20
      Leiterquerschnitt≤ 1,5 mm²
    • Elektrische Daten
      SchaltprinzipSchleichschaltglied
      Anzahl Zwangsöffner3
      Anzahl Schließer1
      GebrauchskategorieAC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
      Bemessungsbetriebsstrom (-spannung)

      3 A (240 V AC)

      2 A (24 V DC)

      Bemessungsisolationsspannung Ui250 V
      Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2.500 V
      KurzschlussschutzT6
      Schaltspannung≥ 5 V DC
      Schaltstrom (Schaltspannung)≥ 5 mA (5 V DC)
    • Mechanische Daten
      Abmessungen69 mm x 203 mm x 85 mm
      Gewicht0,84 kg
      GehäusematerialLeichtmetalldruckguss
      OberflächenbehandlungLackiert
      Mechanische Lebensdauer1 x 106 Schaltspiele
    • Umgebungsdaten
      SchutzartIP65 (IEC 60529)
      Betriebsumgebungstemperatur–25 °C ... +80 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +80 °C
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027270601
      ECl@ss 5.1.427270690
      ECl@ss 6.027270607
      ECl@ss 6.227270607
      ECl@ss 7.027270607
      ECl@ss 8.027270607
      ECl@ss 8.127270607
      ECl@ss 9.027270607
      ECl@ss 10.027270607
      ECl@ss 11.027270607
      ETIM 5.0EC002033
      ETIM 6.0EC002033
      ETIM 7.0EC002033
      ETIM 8.0EC002033
      UNSPSC 16.090139121545

    Technische Zeichnungen

    i150-RP313
    Maßzeichnung
    i150-RP313
    Schaltwegdiagramm Darstellung der Kontakte beim Herausziehen des Betätigers (vollständig gesteckt = 0 mm)
    i150-RP313
    Schaltelemente