Sicherheitsbefehlsgeräte
ES21 / Not-Halt-Taster / Komplettgerät

ES21-SA10F1
6036148
Hinweis: Das Produkt besteht aus UL-zertifizierten Komponenten (ES21-XS001, ES21-XC030, ES21-CS0100, ES21-CS1000, ES21-AT1120). Siehe UL-Zertifikatsnummer: E198242
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Anzahl Zwangsöffner2
      Anzahl Schließer1
      Betätigungsrichtungen1
      Blockierschutz
      EntriegelungsartDrehentriegelung
    • Sicherheitstechnische Kenngrößen
      B10d-Wert2,5 x 105 Schaltspiele
    • Funktionen
      Sichere ReihenschaltungKeine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose)
    • Schnittstellen
      AnschlussartLeitungseinführung, 2 x M20
      Leiterquerschnitt≤ 2,5 mm²
      KontaktSchraubbarer Anschluss
    • Elektrische Daten - Betriebsdaten
      SchutzklasseII (EN 50178)
      SchaltprinzipSchleichschaltglied
      Anzahl Zwangsöffner2
      Anzahl Schließer1
      GebrauchskategorieAC-15/DC-13 (EN 60947-5-1)
      Bemessungsbetriebsstrom (-spannung)

      3 A (250 V AC)

      2 A (24 V DC)

      Bemessungsstrom (-spannung) nach EN 61058-1

      16 A (10 A) 250 V AC

      10 A (6 A) 440 V AC

      Bemessungsisolationsspannung Ui600 V
      Schaltspannung≥ 5 V DC
      Schaltstrom≥ 1 mA
      Elektrische Lebensdauer1 x 106 Schaltspiele 1)
      • 1) Bei Nennlast.
    • Mechanische Daten
      Gewicht220 g
      GehäusematerialKunststoff
      MontageausführungAufbauversion
    • Umgebungsdaten
      SchutzartIP65 (IEC 60529)
      Betriebsumgebungstemperatur–25 °C ... +60 °C
      Lagertemperatur–25 °C ... +85 °C
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027371228
      ECl@ss 5.1.427371228
      ECl@ss 6.027371244
      ECl@ss 6.227371244
      ECl@ss 7.027371244
      ECl@ss 8.027371244
      ECl@ss 8.127371244
      ECl@ss 9.027371244
      ECl@ss 10.027371244
      ECl@ss 11.027371244
      ECl@ss 12.027371244
      ETIM 5.0EC002034
      ETIM 6.0EC002034
      ETIM 7.0EC002034
      ETIM 8.0EC002034
      UNSPSC 16.090139121545

    Technische Zeichnungen

    ES21-SA10F1
    Maßzeichnung Aufbauversion