Sicherheitsbefehlsgeräte
ES21 / Not-Halt-Taster / Taste

ES21-AT1120
5321157
Stück
Kurzlink kopieren
    • Merkmale
      Betätigungsrichtungen1
      Blockierschutz
      EntriegelungsartDrehentriegelung
    • Funktionen
      Sichere ReihenschaltungKeine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose)
    • Mechanische Daten
      Abmessungen55 mm x 61 mm
      Einbaudurchmesser22 mm
      Gewicht65 g
      GehäusematerialKunststoff
      Mechanische Lebensdauer50.000 Schaltspiele
    • Umgebungsdaten
      SchutzartIP65 (IEC 60529)
      Betriebsumgebungstemperatur–30 °C ... +70 °C
      Lagertemperatur–50 °C ... +85 °C
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027371228
      ECl@ss 5.1.427371228
      ECl@ss 6.027371244
      ECl@ss 6.227371244
      ECl@ss 7.027371244
      ECl@ss 8.027371244
      ECl@ss 8.127371244
      ECl@ss 9.027371244
      ECl@ss 10.027371291
      ECl@ss 11.027371291
      ECl@ss 12.027371291
      ETIM 5.0EC002034
      ETIM 6.0EC002034
      ETIM 7.0EC002034
      ETIM 8.0EC002034
      UNSPSC 16.090139121545

    Technische Zeichnungen

    ES21-AT1120
    Maßzeichnung